- Produkte
- SF0540
Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit
SF0540
SFR14XBK/16M
Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit
SF0540
SFR14XBK/16M
- Zuverlässige Überwachung von flüssigen aggressiven Medien in Rohrleitungen
- Zum Anschluss an eine Auswerteeinheit
- Medienberührende Werkstoffe aus Keramik
- Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Mit sehr langer Anschlussleitung
Auslaufartikel
Alternativartikel: SF2410 Produktvergleich: SF0540 / SF2410 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Stablänge L [mm] | 12 |
---|---|
Prozessanschluss | G 1/4 Außengewinde |
Einsatzbereich
Medien | Flüssige Medien; Aggressive Medien |
---|---|
Mediumtemperatur [°C] | 5...70 |
Druckfestigkeit [bar] | 30 |
Mediumtemperatur [°C] | 5...70 |
---|
Elektrische Daten
Anschluss an Auswerteelektronik | VS3000 |
---|
Mess-/Einstellbereich
Stablänge L [mm] | 12 |
---|
Einstellbereich [cm/s] | 3...60 |
---|---|
Größte Empfindlichkeit [cm/s] | 3...40 |
Genauigkeit / Abweichungen
Temperaturgradient [K/min] | 7 |
---|
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] | 2...20 |
---|
Ansprechzeit [s] | 2...20 |
---|
Umgebungsbedingungen
Schutzart | IP 67 |
---|
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsfestigkeit |
|
||
MTTF [Jahre] | 8648 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 1112,8 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Werkstoffe | Keramik (99,7 % Al2O3) |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | Keramik (99,7 % Al2O3) |
Prozessanschluss | G 1/4 Außengewinde |
Einbaulänge EL [mm] | 27 |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 16 m, PUR; Max. Leitungslänge: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC |
---|