• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. SI1002

Strömungswächter

SI1002

SID10ADBFPKG/US-100-IPF

Strömungswächter

SI1002

SID10ADBFPKG/US-100-IPF

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: SI5002 Produktvergleich: SI1002 / SI5002 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
  • cul
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 2
Prozessanschluss M18 x 1,5 Innengewinde
Einsatzbereich
Medien Flüssige Medien; Gasförmige Medien
Mediumtemperatur [°C] -25...80
Druckfestigkeit [bar] 300
Flüssige Medien
Mediumtemperatur [°C] -25...80
Gasförmige Medien
Mediumtemperatur [°C] -25...80
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 20...36 DC; (nach SELV/PELV)
Stromaufnahme [mA] < 90
Verpolungsschutz ja
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] 15; (optisch signalisiert)
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 2
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge 2
Ausgangssignal Schaltsignal
Elektrische Ausführung PNP
Anzahl der digitalen Ausgänge 2
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 250
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Mess-/Einstellbereich
Flüssige Medien
Einstellbereich [cm/s] 3...300
Größte Empfindlichkeit [cm/s] 3...60
Gasförmige Medien
Einstellbereich [cm/s] 200...3000
Größte Empfindlichkeit [cm/s] 200...800
Genauigkeit / Abweichungen
Temperaturgradient [K/min] 300
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] 1...10
Flüssige Medien
Ansprechzeit [s] 1...10
Gasförmige Medien
Ansprechzeit [s] 1...10
Software / Programmierung
Schaltpunktabgleich Taster
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit
DIN EN 60068-2-6 20 g (55...2000 Hz)
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] M18 x 1,5
Gewindebezeichnung M18 x 1,5
Werkstoffe PBT-GF20
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4404 (Edelstahl / 316L); O-Ring: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Prozessanschluss M18 x 1,5 Innengewinde
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Funktion 10 x LED, 3-farbig
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A