Luftstromwächter
SL5201
SLG23XEE40KG/2M/BS
Luftstromwächter
SL5201
SLG23XEE40KG/2M/BS
- Zuverlässige Luftstromüberwachung
- Für den Einsatz in Lüftungsanlagen in der Gebäudetechnik
- Komfortable Einstellung der gewünschten Eintauchtiefe des Sensors
- Präziser Analogausgang
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|---|
Prozessanschluss | Ø 23 mm |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
---|---|
Mediumtemperatur [°C] | 35...65 |
Druckfestigkeit [bar] | 1 |
Elektrische Daten
Betriebsspannungstoleranz [%] | -10...10 |
---|---|
Betriebsspannung [V] | 24 DC |
Stromaufnahme [mA] | < 35 |
Min. Isolationswiderstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 90 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 1 |
---|---|
Ausgangssignal | Analogsignal |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Spannung [V] | 0...10 |
Mess-/Einstellbereich
Durchflussbereich [cm/s] | 200...2000 | |
---|---|---|
Hinweis zum Durchflussbereich |
|
Genauigkeit / Abweichungen
Temperaturgradient [K/min] | 1 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...85 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90 |
Schutzart | IP 65 |
Zulassungen / Prüfungen
MTTF [Jahre] | 726 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 219 |
---|---|
Abmessungen [mm] | Ø 23 / L = 142 |
Werkstoffe | Gehäuse: PBT; Sensorfläche: Titan |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | PBT; Titan |
Prozessanschluss | Ø 23 mm |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 2 m; 4 x 0,5 mm² |
---|---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M16 (Binder 09-0309-00-04); Codierung: A; Kontakte: vergoldet |