- Produkte
- SM0504
Magnetisch-induktiver Durchflusssensor
SM0504
SMR11GGX50KG/US100
Magnetisch-induktiver Durchflusssensor
SM0504
SMR11GGX50KG/US100
- Präzise Messung von Durchfluss, Verbrauch und Mediumtemperatur
- Hohe Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Messdynamik
- Für den Einsatz in wassergekühlten Kühlkreisläufen
- Mit zwei präzisen Analogausgängen
- Gut ablesbares 4-stelliges LED-Display
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 2 | ||
---|---|---|---|
Messbereich |
|
||
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1 DN25 flachdichtend |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte | ||
---|---|---|---|
Applikation | für den industriellen Einsatz | ||
Montage | Anschluss an Rohrleitung durch Adapter | ||
Medien | Leitfähige flüssige Medien; Wasser; wasserbasierte Medien | ||
Hinweis zu Medien |
|
||
Mediumtemperatur [°F] | 14...158 | ||
Druckfestigkeit [bar] | 16 | ||
Druckfestigkeit [psi] | 232 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC; (nach SELV/PELV) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 95; (24 V) |
Min. Isolationswiderstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 5 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 2 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Analogsignal |
Anzahl der analogen Ausgänge | 2 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20; (skalierbar) |
Max. Bürde [Ω] | 500 |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
|
||
---|---|---|---|
Anzeigebereich |
|
||
Auflösung |
|
||
Analogstartpunkt ASP |
|
||
Analogendpunkt AEP |
|
||
Schrittweite |
|
Messbereich [°F] | -4...176 |
---|---|
Auflösung [°F] | 0,5 |
Analogstartpunkt [°F] | -4...140,5 |
Analogendpunkt [°F] | 31,5...176 |
In Schritten von [°F] | 0,5 |
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit (im Messbereich) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Wiederholgenauigkeit | ± 0,2% MEW |
Genauigkeit [K] | ± 4,5 (Q > 0,26 gpm) |
---|
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] | 0,15; (dAP = 0) |
---|---|
Dämpfung Prozesswert dAP [s] | 0...5 |
Ansprechdynamik T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 0,26 gpm) |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°F] | 14...140 |
---|---|
Lagertemperatur [°F] | -13...176 |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||
---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||
Vibrationsfestigkeit |
|
||
MTTF [Jahre] | 175 | ||
Druckgeräterichtlinie | Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 576 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); PBT-GF20; PC; EPDM/X |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4404 (Edelstahl / 316L); Hastelloy; PEEK; FKM |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1 DN25 flachdichtend |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeigeeinheit | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|
Diagramme und Kurven
Druckverlust
|
|
---|