- Produkte
- Sensoren
- Strömungssensoren / Durchflusssensoren
- Magnetisch-induktive Durchflusssensoren
- SM6120
Magnetisch-induktiver Durchflusssensor
SM6120
SMR12XGXFRKG/US-100
Magnetisch-induktiver Durchflusssensor
SM6120
SMR12XGXFRKG/US-100
- Präzise Messung von Durchfluss, Verbrauch und Mediumtemperatur
- Hohe Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Messdynamik
- Mit Schalt-, Analog- und Impulsausgang
- Gut ablesbares Farbdisplay mit Rot-Grün-Wechselanzeige
- Keine Ein- und Auslaufstrecken nötig
- Komfortable Bedienung über Tasten oder Parametrierung über IO-Link
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Messbereich |
|
||||
Prozessanschluss | G 1/2 DN15 flachdichtend |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte | ||
---|---|---|---|
Medien | Leitfähige flüssige Medien; Wasser; wasserbasierte Medien | ||
Hinweis zu Medien |
|
||
Mediumtemperatur [°C] | -20...90 | ||
Druckfestigkeit [bar] | 16 | ||
Druckfestigkeit [MPa] | 1,6 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC; (nach SELV/PELV) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 80 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 5 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Eingänge
Eingänge | Zählerreset |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; Frequenzsignal; (konfigurierbar) |
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20; (skalierbar) |
Max. Bürde [Ω] | 500 |
Impulsausgang | Durchflussmengen-Zähler |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Anzeigebereich |
|
||||
Auflösung |
|
||||
Schaltpunkt SP |
|
||||
Rückschaltpunkt rP |
|
||||
Analogstartpunkt ASP |
|
||||
Analogendpunkt AEP |
|
||||
Schleichmengenunterdrückung LFC |
|
||||
Frequenzendpunkt FEP |
|
||||
Frequenz am Endpunkt FRP [Hz] | 1...10000 |
Impulslänge [s] | 0,001...2 |
---|---|
Impulswertigkeit | 0,001...99990000 I |
Messbereich [°C] | -20...90 |
---|---|
Anzeigebereich [°C] | -42...112 |
Auflösung [°C] | 0,1 |
Schaltpunkt SP [°C] | -19,6...90 |
Rückschaltpunkt rP [°C] | -20...89,6 |
Analogstartpunkt [°C] | -20...68 |
Analogendpunkt [°C] | 2...90 |
In Schritten von [°C] | 0,1 |
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit (im Messbereich) | ± (0,8 % MW + 0,2 % MEW) |
---|---|
Wiederholgenauigkeit | ± 0,2 % MEW |
Genauigkeit [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
---|
Reaktionszeiten
Anlaufüberbrückung [s] | 0...50 |
---|---|
Ansprechzeit [s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
Dämpfung Prozesswert dAP [s] | 0...5 |
Ansprechzeit [s] | 15; (Q > 10 % MEW, T09) |
---|
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Schaltlogik; Frequenzausgang; Strom-/Impulsausgang; Anlaufüberbrückungszeit; Display abschaltbar; Anzeigeeinheit |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profile | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||
Prozessdaten analog | 3 | ||||
Prozessdaten binär | 2 | ||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 6 | ||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...80 |
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA-Zulassung |
|
||||||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||||||
MTTF [Jahre] | 114 | ||||||||||||
UL-Zulassung |
|
||||||||||||
Druckgeräterichtlinie | Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 714,1 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4408 (Edelstahl / 316); 1.4404 (Edelstahl / 316L); PC; PBT+PC-GF30 |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4404 (Edelstahl / 316L); PEEK; Kohlefaser-PEEK; EPDM; Centellen |
Prozessanschluss | G 1/2 DN15 flachdichtend |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|
Diagramme und Kurven
|
|
---|