Auswerteeinheit für Strömungssensoren
SN0151
VS3000/85...265VAC
Auswerteeinheit für Strömungssensoren
SN0151
VS3000/85...265VAC
- Für den Anschluss von Strömungssensoren
- Integrierte Strömungs-, Temperatur- und Leitungsüberwachung
- Einstellbare Schaltausgänge zur Überwachung von Strömung und Temperatur
- Gut ablesbare mehrfarbige LED-Bargraphanzeige
- Signalausgabe über potentialfreie Relaiskontakte
Einsatzbereich
Applikation | Strömungsüberwachung; Temperaturüberwachung; Leitungsüberwachung |
---|
Elektrische Daten
Frequenz AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Betriebsspannungstoleranz [%] | -5...10 |
Betriebsspannung [V] | 90...240 AC |
Max. Leistungsaufnahme [VA] | 4 |
Schutzklasse | II |
Verpolungsfest | nein |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 10...80; (einstellbar (Festwiderstände Klemmen 22-23)) |
Anzahl Kanäle | 1 |
Ausgänge
Verhalten im Fehlerfall | Bei Unterspannung fallen alle Relais ab; LED "LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY" leuchtet |
---|---|
Elektrische Ausführung | Relais |
Kontaktbelastbarkeit | 4 A (250 V AC / 30 V DC) |
Schaltfunktion Strömungsüberwachung | Relais ist bei Strömung und während der Bereitschaftsverzögerungszeit angezogen |
Schaltfunktion Temperaturüberwachung | Relais fällt bei Temperaturüberschreitung ab |
Schaltfunktion Leitungsüberwachung | Relais fällt bei Leitungsbruch oder Kurzschluss ab |
Kurzschlussfest | nein |
Überlastfest | nein |
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] | < 3 |
---|
Software / Programmierung
Schaltpunktabgleich | Potentiometer |
---|---|
Bereichswahl flüssig / gasförmig | Drahtbrücke; Auslieferungszustand: Überwachung flüssiger Medien.; Zur Überwachung gasförmiger Medien: Klemmen 23 / 24 brücken. |
Schaltpunkteinstellung | Potentiometer |
Temperaturbereich [°C] | 0...80 |
Reproduzierbarkeit des eingestellten Schaltpunktes [K] | 4 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...60 | |
---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|
Schutzart | IP 20 |
Zulassungen / Prüfungen
MTTF [Jahre] | 168 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 249 |
---|---|
Gehäuse | Klemmschienengehäuse |
Abmessungen [mm] | 100 x 25 x 103,5 |
Werkstoffe | PBT |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Elektrischer Anschluss
Erforderliche Absicherung | Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 5 A; flink |
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | COMBICON-Stecker: |
---|