Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit
SP321A
SPR12ABB/2G/6M
Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit
SP321A
SPR12ABB/2G/6M
- Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen
- Zuverlässige Überwachung von flüssigen und gasförmigen Medien in Rohrleitungen
- Zum Anschluss an eine Auswerteeinheit
- Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Einfacher Prozessanschluss mittels Adapter
Produktmerkmale
Prozessanschluss | G 1/2 Außengewinde |
---|
Einsatzbereich
Medien | Flüssige Medien; Gasförmige Medien |
---|---|
Mediumtemperatur [°C] | -20...70 |
Druckfestigkeit [bar] | 30 |
Mediumtemperatur [°C] | -20...70 |
---|
Mediumtemperatur [°C] | -20...70 |
---|
Elektrische Daten
Anschluss an Auswerteelektronik | VS4000 |
---|
Mess-/Einstellbereich
Einstellbereich [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Größte Empfindlichkeit [cm/s] | 3...100 |
Einstellbereich [cm/s] | 100...15000 |
---|---|
Größte Empfindlichkeit [cm/s] | 100...7500 |
Genauigkeit / Abweichungen
Temperaturgradient [K/min] | 30 |
---|
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] | 1...10 |
---|
Ansprechzeit [s] | 1...10 |
---|
Ansprechzeit [s] | 1...10 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
Zulassung | CSANe 21ATEX2239; IECEx CSA 21.0045 | ||
---|---|---|---|
ATEX Gerätekennzeichnung |
|
||
Schockfestigkeit |
|
||
Vibrationsfestigkeit |
|
||
MTTF [Jahre] | 8519 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 367,5 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Prozessanschluss | G 1/2 Außengewinde |
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|||
---|---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 6 m, TPE-S; Max. Leitungslänge: 100 m; (4 x 0,5 mm²); 4 x 0,34 mm² |
---|