Ultraschall-Durchflusssensor
SU8001
SUR11HGBFRKG/W/US-100-IPF
Ultraschall-Durchflusssensor
SU8001
SUR11HGBFRKG/W/US-100-IPF
- Präzise Messung von Durchfluss, Verbrauch und Mediumtemperatur
- Geeignet für Wasser, Öle und Glykol-Lösungen
- Für den Einbau in Rohrleitungen
- Mit Schalt-, Analog- und Impulsausgang
- Gut ablesbares 4-stelliges LED-Display
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | ||
---|---|---|---|
Messbereich |
|
||
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1 flachdichtend |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte | ||
---|---|---|---|
Applikation | Totalisatorfunktion; für den industriellen Einsatz | ||
Montage | Anschluss an Rohrleitung durch Adapter | ||
Medien | Wasser; Glykol-Lösungen; Kühlschmiermittel; Öle | ||
Hinweis zu Medien |
|
||
Mediumtemperatur [°F] | 14...176 | ||
Druckfestigkeit [bar] | 16 | ||
Druckfestigkeit [psi] | 232 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 19...30 DC; (nach SELV/PELV) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 100 |
Min. Isolationswiderstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 10 |
Messprinzip | Ultraschall |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Eingänge
Eingänge | Zählerreset |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; (konfigurierbar) |
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250; (je Ausgang) |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20; (skalierbar) |
Max. Bürde [Ω] | 500 |
Analogausgang Spannung [V] | 0...10; (skalierbar) |
Min. Lastwiderstand [Ω] | 2000 |
Impulsausgang | Durchflussmengen-Zähler |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
|
||
---|---|---|---|
Anzeigebereich |
|
||
Auflösung |
|
||
Schaltpunkt SP |
|
||
Rückschaltpunkt rP |
|
||
Analogstartpunkt ASP |
|
||
Analogendpunkt AEP |
|
||
Max. Durchflussmenge |
|
||
Schrittweite |
|
Impulswertigkeit | 0,02...9000 * 10³ gal |
---|---|
In Schritten von | 0,02 gal |
Impulslänge [s] | 0,3...2 |
Messbereich [°F] | 14...176 |
---|---|
Auflösung [°F] | 0,5 |
Schaltpunkt SP [°F] | 14,5...176 |
Rückschaltpunkt rP [°F] | 14...175,5 |
Analogstartpunkt [°F] | 14...145,5 |
Analogendpunkt [°F] | 44,5...176 |
In Schritten von [°F] | 0,5 |
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit (im Messbereich) | Wasser: < ± (3 % MW + 0,2 % MEW); Glykol (35 %), Öl (Viskosität 68 mm²/s bei 40 °C): < ± (5 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Wiederholgenauigkeit | 0,05 gpm; 3 gph |
Genauigkeit [K] | ± 5,4 (Q > 0,26 gpm) |
---|
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] | 0,25; (dAP = 0) |
---|---|
Einstellbare Verzögerungszeit dS, dr [s] | 0...50 |
Dämpfung Prozesswert dAP [s] | 0...1 |
Ansprechdynamik T05 / T09 [s] | T09 = 70 (Q > 1 gpm); (Wasser) |
---|
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Strömungsüberwachung; Mengenzähler; Vorwahlzähler; Temperaturüberwachung |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°F] | 14...140 |
---|---|
Lagertemperatur [°F] | -13...176 |
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
MTTF [Jahre] | 185 | ||||||||||
Druckgeräterichtlinie | Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 1666,5 |
---|---|
Werkstoffe | Gehäuse: AlMgSi0,5 eloxiert; Dichtung: FKM; PA 6.6; Abdeckfolie: PA |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4404 (Edelstahl / 316L); FKM; PES; Centellen 200 |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1 flachdichtend |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Zubehör optional |
|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|||
---|---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: Messing, Optalloy-beschichtet; Kontakte: vergoldet |
---|
Diagramme und Kurven
Druckverlust
|
|
---|