- Produkte
- Sensoren
- Temperatursensoren
- Transmitter mit Selbstüberwachung für die Lebenmittelindustrie
- TCC831
Temperaturtransmitter
TCC831
TCC100K1EC01-A-DKG/US
Temperaturtransmitter
TCC831
TCC100K1EC01-A-DKG/US
- Sofortige Meldung von Genauigkeitsabweichungen
- Verbesserung der Qualitätssicherheit zwischen Kalibrierungsintervallen
- Robuste Ausführung für dauerhaft präzise Messungen in anspruchsvoller Umgebung
- Transparente Sensorüberwachung durch Aufzeichnung der Diagnosewerte
- Simulationsfunktion vereinfacht den Einbau
- Präziser Analogausgang und komfortable Kommunikation über IO-Link
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | ||
---|---|---|---|
Messbereich |
|
||
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||
Prozessanschluss | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) | ||
Einbaulänge EL [mm] | 100 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
---|---|
Messelement | 1 x Pt 1000 |
Referenzelement | 1 x NTC |
Medien | Flüssige und gasförmige Medien |
Druckfestigkeit [bar] | 160 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" gemäß cULus) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 10; (24 V) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 6 |
Watchdog integriert | ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Analogsignal; IO-Link; Kalibriercheck-Status |
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 1 |
Ausgangsfunktion | Öffner; (Diagnosesignal) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Diagnoseausgang | Kalibriercheck-Status und Fehlerdiagnose |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20 |
Max. Bürde [Ω] | (Ub - 15 V) x 50 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
|
||
---|---|---|---|
Hinweis zum Messbereich |
|
||
Werkseinstellung | -10...150 °C / 14...302 °F | ||
Kalibriercheck-Limit [K] | 0,5...3 | ||
In Schritten von [K] | 0,05 |
Auflösung Analogausgang [K] | 0,05 |
---|
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit Analogausgang [K] | ± 0,2 |
---|---|
Genauigkeit IO-Link [K] | ± 0,2 |
Temperaturkoeffizient Analogausgang [% der Spanne / 10 K] | < ± 0,02; (Bei Abweichung von der Referenzbedingung 25 ± 5 °C) |
Temperaturkoeffizient IO-Link [% der Spanne / 10 K] | < ± 0,01; (Bei Abweichung von der Referenzbedingung 25 ± 5 °C) |
Reaktionszeiten
Ansprechdynamik T05 / T09 [s] | 1,5 / 4 |
---|
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Anzeigeeinheit; Skalierung Analogausgang; Kalibriercheck-Limit; Schaltlogik Diagnoseausgang; Simulationsmodus |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profile | Digital Measuring Sensor, Common Profile, Blob Transfer | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||
Prozessdaten analog | 1 | ||||
Prozessdaten binär | 1 | ||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 4,4 | ||||
IO-Link-Auflösung Temperatur [K] | 0,01 | ||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|
Lagertemperatur [°C] | -40...100 | |
Schutzart | IP 68; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||
MTTF [Jahre] | 329 | ||||
Hinweis zur Zulassung |
|
||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 358,9 |
---|---|
Abmessungen [mm] | Ø 50 / L = 164,8 |
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); PEI; FKM; PFA |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4404 (Edelstahl / 316L); PEEK |
Prozessanschluss | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen | Ra: < 0,8 |
Stabdurchmesser [mm] | 6 |
Einbaulänge EL [mm] | 100 |
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|