Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge |
Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
Messbereich [°F] |
-148...572 |
Kommunikationsschnittstelle |
IO-Link |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft |
Vergoldete Kontakte |
Applikation |
für Pt100- und Pt1000-Messelemente |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] |
18...32 DC |
Schutzklasse |
III |
Verpolungsschutz |
ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] |
2 |
Watchdog integriert |
ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge |
Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge |
2 |
Ausgangssignal |
Analogsignal; IO-Link; Schaltsignal; (konfigurierbar) |
Elektrische Ausführung |
PNP/NPN |
Anzahl der digitalen Ausgänge |
1 |
Ausgangsfunktion |
Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] |
2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] |
100 |
Anzahl der analogen Ausgänge |
1 |
Analogausgang Strom [mA] |
4...20 |
Max. Bürde [Ω] |
(Ub-13,5)/0,0215 |
Kurzschlussschutz |
ja |
Ausführung Kurzschlussschutz |
nicht eingerastet |
Überlastfest |
ja |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich [°F] |
-148...572 |
Werkseinstellung |
0...300 °F |
Auflösung Analogausgang [K] |
0,032; (MS: 0...300 °F) |
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit Analogausgang [K] |
± 0,18; (MS: 0...300 °F) ; oder ± (0,067 % MS) |
Genauigkeit IO-Link [K] |
± 0,09 |
Temperaturkoeffizient Analogausgang [% der Spanne / 10 K] |
< 0,1 |
Temperaturkoeffizient IO-Link [% der Spanne / 10 K] |
< 0,06 |
Reaktionszeiten
Max. Mess-/Anzeigenzykluszeit [ms] |
350 |
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten |
Skalierung Analogausgang; Kalibrierabgleich; Hysterese / Fenster; Schaltlogik; Simulationsmodus |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle |
IO-Link |
Übertragungstyp |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revision |
1.1.3 |
IO-Link-Auflösung Temperatur [K] |
0,02 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-25...80 |
Lagertemperatur [°C] |
-40...85 |
Schutzart |
IP 68; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
DIN EN 61000-6-2 |
Das Gehäuse muss geerdet werden, wenn Frequenzen über 40MHz auftreten |
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Schockfestigkeit |
DIN EN 68000-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Vibrationsfestigkeit |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
53,7 |
Abmessungen [mm] |
65 x 27,4 x 27,4 |
Gewindebezeichnung |
M12 x 1 |
Werkstoffe |
LED: PA; Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Werkstoff Dichtung |
FKM |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Status |
1 x LED, grün |
Schaltzustand |
1 x LED, orange |
|
Bemerkungen
Bemerkungen |
MS = eingestellte Messspanne |
|
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss |
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet |