• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Temperatursensoren
  4. Flachanlege- und Einschraubfühler
  5. TS2451

Temperatur-Kabelsensor mit Prozessanschluss

TS2451

TS-200KLKD06 .../US

Temperatur-Kabelsensor mit Prozessanschluss

TS2451

TS-200KLKD06 .../US

  • Präzise Temperaturmessung in Behältern, Tanks und Rohrleitungen
  • Für den Anschluss an eine Auswerteeinheit
  • Einfache Prozessadaption mittels Klemmverschraubung oder Schutzrohr
  • Sehr hoher Temperaturmessbereich
  • Einfacher und absolut dichter Anschluss durch M12-Steckverbindung
  • dnv_gl
  • ce
Produktmerkmale
Messbereich
-100...600 °C -148...1112 °F
Prozessanschluss Ø 6 mm
Einbaulänge EL [mm] 50; (Mediumtemperaturen < 200 °C: 100)
Einsatzbereich
Messelement 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A)
Medien Flüssige und gasförmige Medien
Mindesteintauchtiefe [mm] 15
Elektrische Daten
Schutzklasse III
Mess-/Einstellbereich
Stablänge L [mm] 100
Messbereich
-100...600 °C -148...1112 °F
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit [K] ± (0,15 K + 0,002 x|t|)
Reaktionszeiten
Ansprechdynamik T05 / T09 [s] 12 / 34; (nach DIN EN 60751)
Umgebungsbedingungen
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
MTTF [Jahre] 11415,5
Mechanische Daten
Gewicht [g] 80,1
Abmessungen [mm] Ø 6
Werkstoffe 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); PFA/PTFE
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Prozessanschluss Ø 6 mm
Stabdurchmesser [mm] 6
Einbaulänge EL [mm] 50; (Mediumtemperaturen < 200 °C: 100)
Bemerkungen
Bemerkungen
Die Werte für Genauigkeit gelten für bewegtes Wasser.
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, PTFE; temperaturbeständig bis 250°C
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A