• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Temperatursensoren
  4. Flachanlege- und Einschraubfühler
  5. TSM301

Passiver Oberflächen-Temperaturfühler

TSM301

TSM020K2PCXX/US/

Passiver Oberflächen-Temperaturfühler

TSM301

TSM020K2PCXX/US/

  • Clamp-On-Lösung reduziert Kosten und Aufwand bei der Installation
  • Hygienische Konstruktion mit entsprechender Schutzklasse für Reinigungsprozesse
  • Schnelle Ansprechzeit und hohe Messgenauigkeit für klare Prozessübersicht
  • Ideale Prozessüberwachung sorgt für Transparenz
Produktmerkmale
Messbereich
-25...160 °C -13...320 °F
Prozessanschluss Anlegefühler DN20 ( Ø 21...24 mm)
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Messelement 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A)
Montage Passiver Oberflächen-Temperaturfühler für feste Körper; Clamp-On-Lösung
Elektrische Daten
Schutzklasse III
Mess-/Einstellbereich
Messbereich
-25...160 °C -13...320 °F
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit [K] 0,25 ± (0,15 K + 0,002 x|T|); (Einfluss der Umgebungstemperatur auf die Genauigkeit: 0,02 x (Ta - T))
Reaktionszeiten
Ansprechdynamik T05 / T09 [s] 7,5 / 25; (Referenzwerte für bewegtes Wasser: (> 0,4 m/s))
Umgebungsbedingungen
Schutzart IP 69K
Mechanische Daten
Gewicht [g] 167
Gehäuse Anlegefühler
Abmessungen [mm] 70 x 69 x 45
Werkstoffe Befestigungsschelle: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Gehäuse: PPSU; Dichtring: FKM
Prozessanschluss Anlegefühler DN20 ( Ø 21...24 mm)
Bemerkungen
Bemerkungen
Ta = Umgebungstemperatur
T = Prozesstemperatur
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet