Seilzug-NOT-HALT-Schalter
ZB0052
Rope Switch LH LED 24V DC
Seilzug-NOT-HALT-Schalter
ZB0052
Rope Switch LH LED 24V DC
- Zuverlässige Absicherung von weitläufigen Gefahrenbereichen
- Für den Einsatz an Förderbändern
- Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Einfache Einstellung der Seilzugvorspannung
- Einbindung in AS-i Netzwerke
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 110...240 AC / 5...24 DC; (LED) |
---|---|
Bemessungsisolationsspannung [V] | 500 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | Sprungkontakt; Max. Schaltspannung: 240 V; Schaltvermögen: 720 VA; Thermischer Strom: 10 A | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ausgangsfunktion |
|
||||
Mindestlaststrom [mA] | 5; (5 V DC) | ||||
Kontaktbelastbarkeit | 3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (Induktive Last) | ||||
Kurzschlussschutz | nein |
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
Gewicht [g] | 1244 | ||
---|---|---|---|
Werkstoffe | Gehäuse: Aluminiumdruckguss gelb; Schaltkontakt: versilbert | ||
Angaben zur Lebensdauer |
|
||
Einbaulage | beliebig | ||
Seillänge | 125 m; (jede Seite) | ||
Betätigungskraft [N] | < 125; (Spannkraft: 130 N) |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Elektrischer Anschluss
Erforderliche Absicherung | 10 A; sehr flink |
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Anschlussklemmen: ...2,5 mm² |
---|