• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Ventilsensoren
  4. Ventilsensoren für Hubventile
  5. ZZ0214

Positionssensor für Hubventile

ZZ0214

SET IX5010+E11900

Positionssensor für Hubventile

ZZ0214

SET IX5010+E11900

  • Positionsrückmeldung für Einfach-, Doppelsitz- und Membran-Ventile
  • Frei positionierbare Schaltausgänge: Ventil offen / geschlossen, Sitzanliftung
  • Ersatz für drei binäre Signalgeber
  • Auflösung von 0,2 mm über den gesamten Messbereich
  • Programmierung der Ventilpositionen durch Drucktasten
  • ce
Produktmerkmale
Abmessungen [mm] 65 x 43 x 110
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...85
Hinweis zur Umgebungstemperatur
bei festverlegtem Kabel
Schutzart IP 65; IP 67; (nur in Verbindung mit einem Einbau im Ventilkopf, der ausreichenden Schutz vor mechanischer Beschädigung des Sensors bietet)
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV CD
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV Koppelzange
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 3 V
Mechanische Daten
Gewicht [g] 491
Abmessungen [mm] 65 x 43 x 110
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A