ifm Academy+ für Programmierer*innen
Mobil, leistungsstark und zuverlässig – Einstieg in die Anwendung von CODESYS V3.5
![](/responsive/medium/onebyone/content/gallery/de/shared/service/technischer-support/ifm-academy-header-lp-codesys_3-5_einsteiger_v02.jpg?v=1777770921)
Grundlagen zu Systemen mit CODESYS V3.5 für mobile Arbeitsmaschinen
Lernen Sie alles über Aufbau und Programmierung eines ecomatControllers – in Theorie und Praxis
Moderne Fahrzeuge und mobile Arbeitsmaschinen benötigen eine leistungsfähige Mobilsteuerung, die sich durch freie Programmierbarkeit, Konfigurierbarkeit der Ein- und Ausgänge und verschiedene Busschnittstellen wie CANopen und SAE J1939 auszeichnet. Um diese Anforderungen zu erfüllen wurde der ecomatController entwickelt.
Die CODESYS V3.5 Einsteiger-Schulung bietet Ihnen anhand des ecomatControllers alle wichtigen Grundlagen:
- Installation und Einführung in Codesys V3.5
- Aufbau und Leistungsumfang des ecomatControllers
- Erstellung eigener Programme mit Konfiguration der Ein- und Ausgänge
- Nutzung von Bibliotheken
- Weitere Funktionalitäten von Codesys V3.5
Die erfahrenen Referenten zeigen Ihnen an drei kompakten Schulungstagen Tipps, Tricks und Möglichkeiten, um Ihre Projekte systematisch zu realisieren. Praxisnah und anschaulich erklärt an einem ecomatController.
Interessiert? Dann melden Sie sich direkt an! Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und die Anmeldefrist endet jeweils eine Woche vor Veranstaltungsbeginn. Sichern Sie sich direkt Ihren Platz!
Theorie ist Silber – Praxis ist Gold
Unsere Veranstaltungen mit dem + vereinen Theorie und Praxis. Für die Schulung erhalten Sie die notwendige Hardware (Starterset EC2121 mit dem ecomatController CR711S ). Sie lernen das vermittelte Wissen in die Praxis umzusetzen und werden durch unsere erfahrenen Experten betreut. Sie können Sie unmittelbar Ihre Fragen stellen und bekommen Unterstützung bei der Anwendung des Gelernten.
Sobald der nächste Termin fest steht, finden Sie diesen selbstverständlich auf dieser Seite.
Was erwartet Sie in der Schulung?
- Installation der aktuellen CODESYS V3.5 Software
- Kennenlernen der neuen V3-Oberfläche
- Darstellung des V3-Leistungsumfangs
- Aufbau des Automatisierungssystems
- Konfiguration und Kommunikation mit Steuerungen am Beispiel CR711S
- Standard- und gerätespezifische Bibliotheken nutzen
- Einführung in die Programmiersprachen nach IEC 61131-3
- Bausteinarten und Programmstrukturierung
- Programmierung von Grundfunktionen in Funktionsplan (FUP)
- Datentypen und Handling
- Einführung in die Prozessvisualisierung
- Online-Funktionen und Diagnosemöglichkeiten
- Verarbeitung von digitalen und analogen Ein- und Ausgängen
- Die Bedeutung von Tasks und deren Nutzung
- Nutzung des Geräte-Repository
An wen richtet sich die Schulung?
- Sie möchten sich in die Programmierung der ecomatController mit CODESYS V3.5 einarbeiten.
- Sie besitzen Grundkenntnisse im Bereich der Automatisierungstechnik.
- Wissen zur Funktionsweise einer SPS ist von Vorteil aber keine Voraussetzung.
Veranstaltungsort
Referenten
steht für technisches Know-how, Präzision im Detail und industriellen Weitblick und ist seit 2013 als ifm System Integrator ein zuverlässiger Partner.
Warum es sich lohnt?
- Unmittelbare praktische Anwendung des erlernten Theoriewissens
- Kleine Gruppen und damit viel Platz für Fragen und Austausch
- Lösungsansätze für konkrete, individuelle Einsatzfälle
- Direkter Austausch mit erfahrenen Expert*innen