• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Halbleiter
  2. Wafer-Verarbeitung

Wafer-Fertigung

Kristallwachstum und Wafer-Aufbereitung sind für eine hohe Reinheit und hochwertige Endprodukte wichtig. Während des Wachstumsprozesses gilt: Je größer der Durchmesser des Ingots, desto anspruchsvoller wird dieser Prozess. Die Überwachung kritischer Anlagen und die Aufrechterhaltung der Prozesssteuerung während des Prozesses tragen zur Verbesserung der Produktqualität bei.

Minimierung ungeplanter Ausfallzeiten

Durch die Echtzeitüberwachung kritischer Maschinen wird sichergestellt, dass ungeplante Ausfallzeiten aufgrund katastrophaler Produktionsausfälle reduziert oder verhindert werden.

Reduzierung der Ausschussrate

Durch eine verstärkte Überwachung während der Fertigung kann die Wafer-Qualität kontinuierlich überwacht und die Prozesse basierend auf den Produktionsdaten zur Ertragsteigerung optimiert werden.

Verbesserung der Produktqualität

Durch präzisere Kontrollen und mehr Einblicke in den Maschinenzustand können Prozesse mit der Zeit optimiert werden, damit die Maschinen für eine hohe Produktqualität mit voller Leistung arbeiten können.