You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States

Welternährungstag 2024

Welternährungstag 2024 am 16. Oktober

Es ist genug für alle da. Eigentlich.

Laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsunion der Vereinten Nationen, FAO, produziert die globale Landwirtschaft ausreichend Lebensmittel, um die Weltbevölkerung zu ernähren. Dennoch sind noch immer 783 Millionen Menschen von Hunger bedroht – vorwiegend ärmere, landwirtschaftlich geprägte Haushalte. Wie kann Automatisierungstechnik helfen, diese prekäre, ungleiche Situation zu verbessern?

Mit Automatisierung: Umwelt entlasten, Ressourcen schonen

Automatisierungslösungen sind entscheidend, um die Effizienz und Nachhaltigkeit in der Lebensmittelproduktion zu steigern. Mit einfach zu handhabender Automatisierungstechnik und einfach umzusetzenden nahtlosen Gesamtlösungen können Landwirtschaftsbetriebe ihre Produktionsprozesse optimieren, die Beanspruchung der Natur reduzieren, Ressourcen schonen und die Qualität der Lebensmittel verbessern.

Ein Gewinn für die gesamte Lebensmittelkette

Ein positiver Effekt, von dem alle Stakeholder entlang der gesamten Lebensmittelkette profitieren. Auch in den Folgeprozessen – von der Weiterverarbeitung bis zum Transport und Verkauf – profitieren alle Akteure von zuverlässiger Automatisierung. So wird die Sicherheit der Lebensmittel aufrechterhalten und Verschwendung minimiert – mehr Lebensmittel stehen der globalen Gesellschaft zur Verfügung.

Mit unseren Produkten und Lösungen sowie mit unserer Expertise möchten dazu beitragen, dass die Vision der FAO, jedem Menschen den Zugang zu nahrhaftem Essen zu gewährleisten, Realität wird. Damit heutige und zukünftige Generationen mit ausreichend Nahrung versorgt werden können.

Lebensmittel sicher und jederzeit verfügbar zu machen. Ich denke, dass IO-Link zukünftig eine sehr wichtige Rolle spielen wird, um mehr Sensordaten von den Komponenten zu erhalten und Lebensmittelsicherheitsrisiken zu reduzieren.

TetraPak

80 % unserer Kunden sagen, dass sie in ihrer Ernährung von tierischen auf pflanzliche Proteine umsteigen. Wir brauchten die besten Technologien auf dem Markt, um eine Fabrik zu bauen, die über Jahrzehnte hinweg Bestand haben würde. Die Zusammenarbeit mit ifm bietet den Vorteil enger Kontakte, technischer Lösungen und schneller Reaktionen, die uns zufrieden stellen und uns helfen, das Projekt voranzubringen. Bei der Modernisierung der Produktionskapazitäten war es entscheidend, auf die neuesten High-End-Technologien zu setzen.

Danone

Automatisierungslösungen für die Lebensmittelversorgung von morgen

Stetig wachsen die Herausforderungen in der Lebensmittel- und Agrarindustrie. Neben der Versorgung einer immer größeren Weltbevölkerung mit ausreichender Nahrung und qualitativ hochwertigen Produkten wird auch die Gewährleistung des Tierschutzes, der nachhaltige Erhalt der Umwelt sowie die Senkung des Bedarfs an Energie und Wasser immer wichtiger. ifm bietet seit vielen Jahren Produkte und Lösungen in diesem anspruchsvollen Umfeld. Unser neues Food-Magazin stellt das umfangreiche Produktsortiment übersichtlich vor. Beispiel-Applikationen, persönliche Statement von Kunden und ifm-Fachleuten sowie Erfolgsgeschichten laden zum Einstieg in die Welt der ifm-Lösungen ein. Per QR-Code können vertiefende Inhalte und weitere Themen auf unserer Website direkt erschlossen werden.

Um das Magazin herunterzuladen, geben Sie bitte die folgenden Informationen an:

Ich möchte von ifm zu diesem Thema kontaktiert werden. (optional)

Datenschutz

Hier finden Sie unseren Datenschutzhinweis.

* Pflichtfeld