Kabelverbindungen im Nassbereich mit Ethernet D-Code
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-evf518-01.jpg?v=316050872)
ecolink M12, Ethernet CAT 5 / CAT 5e (Sternvierer) für die Lebensmittelindustrie
- Halogen- und silikonfrei
- Optimale Abdichtung auch bei Handmontage dank Konturmutter mit viel Gripp
- Dauerhafte Rüttelsicherung mit Sägezahnkontur
- Schutzart: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
- Ethernet CAT 5 / CAT 5e (Sternvierer)
ecolink M12 für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie
Die meisten Applikationen erfordern spezielle Lösungen. Nur hochwertige Materialien, sichere Produktionsprozesse und fehlerfreie Montage führen auf Dauer zum Erfolg. Die asymmetrisch wirkende Vibrationssicherung hält die Gewindehülse fest in ihrer Position und garantiert so eine optimale und dauerhafte Abdichtung. Hochwertige, speziell auf die Anwendung abgestimmte Materialien und eine intensive berwachung während und nach der Fertigung garantieren höchsten Qualitätsstandard.