- Produktneuheiten
- IO-Link
- IO-Link-Device
IO-Link-Device

Dezentral digitale Ausgänge per IO-Link schalten – Erweiterung von IO-Link Mastermodulen um 12 digitale Ausgänge
- Dezentral digitale Ausgänge per IO-Link schalten
- Zur Erweiterung von IO-LinkMastermodulen um 12 digitale Ausgänge
- Varianten für industrielle Anwendungen und erstmals auch für den Hygienebereich
- Zwei galvanisch getrennte und separat schaltbare Spannungsversorgungen
- Bis zu 1,8 A Ausgangsstrom
Dezentrale Ausgänge per IO-Link schalten
Mit den neuen IO-Link-Ausgangsmodulen lassen sich feldtaugliche IO-Link-Master-Module von ifm einfach und wirtschaftlich um leistungsstarke digitale Ausgänge erweitern. Typische Aufgaben sind das dezentrale schalten von Lasten und Aktoren.
Einsatzbereiche
Die Module sind in zwei Varianten erhältlich: Das orangfarbene Feldmodul der Coolant-Serie ist resistent gegen Öle und Kühlschmiermittel. Damit ist es für allgemeine industrielle Anwendungen geeignet. Das graue Modul ist aufgrund der verwendeten Gehäusematerialien für den Einsatz im Hygiene- und Lebensmittelbereich optimiert. Es besitzt die hohe Schutzart IP 68 / IP 69K.