Robuste IO-Link-Master
Feldbusmodule mit sicherer Verbindung zum Anschluss für intelligente Sensoren
- 4 oder 8 IO-Link-Ports mit voller V1.1-Funktionalität
- Profinet oder EtherNet/IP
- Master und Devices mit der Software LR DEVICE konfigurierbar
- Industrie-4.0-ready durch LR AGENT EMBEDDED
- Spannungsversorgung über Standard-M12-Sensorleitung, A-codiert
Robuste Feldbusmodule mit sicherer Verbindung
Die dezentralen IO-Link-Master-Module dienen als Gateway zwischen intelligenten IO-Link-Senoren und dem Feldbus. Sie sind auch in schwierigster Umgebung die beste Wahl: Die Werkstoffe und Produktionsverfahren sind identisch mit denen der ifm-Verbindungsleitungen der bewährten Produktreihe EVC. Die ecolink-Technologie garantiert zuverlässige, dauerhaft dichte M12-Verbindungen der Anschlussleitungen.
Energiebegrenzung für UL Class2 Geräte
Viele Sensoren verlangen eine energiebegrenzte Versorgung mit UL Class2 Zulassung. Die damit verbundene Begrenzung der Energie erfolgt üblicherweise durch ein entsprechendes Netzteil. Mit den IO-Link-Mastern der Serie AL können nun auch Sensoren gemäß UL Class2 versorgt werden, ohne dass der Betrieb an einem energiebegrenzten nach UL Class2 zugelassenen Netzteil erforderlich ist.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-al1100-01.jpg?v=316067625)
Vorteile und Kundennutzen
Sensoren konfigurieren mit LR DEVICE
Die intuitive Software findet alle IO-Link-Master im Netzwerk und erstellt eine Übersicht über die gesamte Anlage. Zudem werden alle angeschlossenen Sensoren mit den jeweiligen Parametern dargestellt. Somit ist eine Parametrierung aller Sensoren im System von zentraler Stelle aus möglich.
Einfacher Sensoranschluss
Der Anschluss von Sensoren und Aktuatoren erfolgt über Standard-M12-Verbindungsleitungen ohne Schirmung. Es können bis zu 4 oder 8 (je nach Ausführung) IO-Link-Sensoren angeschlossen und mit bis zu 3,6 A in Summe versorgt werden. Mit dem Zubehör EVC693 lässt sich zusätzliche Hilfsenergie für den Anschluss von IO-Link-Aktuatoren einspeisen. Die Leitungslänge kann bis zu 20 m betragen.
Sichere digitalisierte Daten
Die Daten der Sensoren werden digital übertragen. Anders als bei analogen Signalen können Kontaktwiderstände und EMV-Störungen die Signale hierbei nicht verfälschen.
Direkte Verbindung zur IT
Der integrierte LR AGENT EMBEDDED schickt auf Wunsch die Prozesswerte ohne Umweg über die SPS an ERP-Systeme. Dieser zweite Kommunikationspfad steht parallel zum Feldbus über die Busverkabelung zur Verfügung.