Halogen- und silikonfreie Y-Verbindungskabel
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-connection-technology-evf335_evf329_evf332-2240x1260-01.jpg?v=-2064699970)
Y-Verteiler zum Anschluss zweier Sensoren oder mit implementierten logischen Operatoren AND oder OR für Hygiene- und Nassbereiche
- Halogen- und silikonfrei
- Optimale Abdichtung auch bei Handmontage dank Konturmutter mit viel Gripp
- Mechanischer Festanschlag schützt den O-Ring vor Zerstörung
- Dauerhafte Rüttelsicherung mit Sägezahnkontur
- LEDs auch bei starker Lichteinstrahlung gut sichtbar
ecolink M12 für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie
Die meisten Applikationen erfordern spezielle Lösungen. Nur hochwertige Materialien, sichere Produktionsprozesse und fehlerfreie Montage führen auf Dauer zum Erfolg. Der integrierte Festanschlag schützt den O-Ring vor Zerstörung durch zu festes Anziehen der Mutter. Die Montage und Demontage erfolgt dabei ohne Hilfsmittel. Die asymmetrisch wirkende Vibrationssicherung hält die Überwurfmutter fest in ihrer Position und garantiert so eine optimale und dauerhafte Abdichtung. Hochwertige, speziell auf die Anwendung abgestimmte Materialien und eine intensive Überwachung während und nach der Fertigung garantieren höchsten Qualitätsstandard.