Online Condition Monitoring mit Feldbusschnittstelle
Umfangreiches und anpassbares Condition Monitoring optimiert die Zustands- und Prozessüberwachung
- Datenaustausch mit der SPS über Feldbus
- Optimierte Zustands- und Prozessüberwachung
- 3 Ethernet-Ports: getrenntes Büro- und Maschinennetz
- 6 Kanäle: 4 x dynamisch (z. B. Beschleunigung, Kraft), 2 x analog
- Großer interner Historienspeicher mit Echtzeituhr
Umfangreiches und anpassbares Condition Monitoring
Die VSE150 ist ein 6-kanaliges Diagnosesystem für die Auswertung von vier dynamischen Signalen (z. B. Beschleunigung) und zwei Analogeingängen. Die neue Familie VSE15x bietet verschiedene Feldbusschnittstellen zum Datenaustausch mit einer SPS. Messwerte können somit direkt in der Steuerung angezeigt und die Überwachung perfekt an die Betriebszustände und Prozesse der Maschine angepasst werden. Für zeitkritische Alarme stehen neben dem Feldbus noch 2 schnelle digitale Schaltausgänge (Reaktionszeit ≤1 ms) zur Verfügung.
Kostenersparnis durch reduzierten Verdrahtungsaufwand
Durch die direkte Anbindung an die SPS über den Feldbus können Hilfsgrößen (z. B. Drehzahl, Trigger für Betriebszustände) und nicht zeitkritische Alarme der Zustandsüberwachung über den Bus ausgetauscht werden. Dies spart nicht nur Zeit bei der Verdrahtung sondern auch die Bereitstellung der entsprechenden Ein- / Ausgänge an der SPS.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-condition-monitoring-vse150-2240x1260-01.jpg?v=1735020598)