Optimierung von Logistikprozessen
Entpalettieren von sortenreinen Packstücken leicht gemacht
- Entpalettieren ganzer Lagen oder einzelner Packstücke
- Trennblatterkennung aktivierbar
- Restbestandsberechnung von Palettenladung möglich
- Kollisionsschutz integriert
- Automatische Kalibrierung der Roboterkamera-Koordinaten
- Ökonomisch und ergonomisch
Optimierung von Logistikprozessen
Das automatische Entpalettieren von sortenreinen Packstücken, z. B. gleichgroße Kartons, Kisten, Umverpackungen oder Behältern, optimiert die Logistikprozesse durch dynamische Beschickung. Der 3D-Sensor erkennt verrutschte Ladung und gleicht Positionierungsfehler unter den Entpalettiersystemen aus. Die Positions- und Lageangabe ermöglicht vollautomatisches Entpalettieren kompletter Lagen oder einzelner Packstücke, unabhängig vom Palettierschema. Neben den Daten für die Robotersteuerung bietet die Ethernet-Prozessschnittstelle Informationen für die Material- und Lagerverwaltungssoftware. Automatisierte Entpalettierungsanlagen bieten durch ökonomische Arbeitsmittel eine deutliche Leistungssteigerung und mindern durch ergonomisch optimierte Arbeitsumgebungen die Belastung der Mitarbeiter.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2016/ifm-topproducts-headimage-position-o3m-2240x1260-01.jpg?v=-259069208)