Messender optischer Kompaktsensor mit M18-Gewinde
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-ogh580_ogp280-2240x1260-01.jpg?v=1208337973)
Kontinuierliche Abstandsmessung im laufenden Prozess und einfache Schaltpunkteinstellung über IO-Link
- Abstände kontinuierlich messen und im laufenden Prozess überwachen
- Schaltpunkte einfach und schnell über IO-Link einstellen
- Kompakte Bauform mit Standard M18-Gewinde für mühelose Montage
- Hohe Schutzarten und robustes Metallgehäuse für raue Industriebedingungen
- Hohe Tast- und Reichweiten für universellen Einsatz
Optischer Kompaktsensor für beengte Einbauverhältnisse
Die kompakte Quaderbauform ist für Anwendungen in beengten Einbauverhältnissen konzipiert. Dank des seitlichen M18-Gewindes und der nach unten geführten Steckverbindung ist diese Bauform ideal geeignet für den Einsatz in der Fördertechnik. Bei der Erfassung von hellen, wie auch dunklen Objekten, erreicht der Sensor hohe Tast- und Reichweiten.
Kontinuierliche Abstandsmessung über IO-Link
ifm bietet die neuen OG Cubes als Taster, Reflexlicht- und Einwegschranke an. Als Reflexlichttaster mit Hintergrundausblendung lassen sich die Tastweiten über IO-Link einstellen und der Abstandswert, ähnlich wie bei Analogsensoren, millimetergenau ausgeben. Zudem bieten alle Varianten vielfältige Einstellmöglichkeiten, wie Hell-/ Dunkelschaltung oder Ein- und Ausschaltverzögerung für eine schnelle Inbetriebnahme.