You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States

Magnetischer Positionssensor für den Schweißbereich

Robust und schlagfest in kompakter Bauform mit Antihaftbeschichtung gegen das Einbrennen von Schweißperlen

  • Antihaftbeschichtung gegen das Einbrennen von Schweißperlen
  • Objekterfassung auch durch eine Abdeckung hindurch bietet Sensorschutz
  • Zuverlässiges Schaltsignal auch bei starker Verschmutzung des Sensors
  • Robust und schlagfest dank aktiver Fläche aus Metall
  • Platzsparende Bauform für beengte Einbauverhältnisse

Gemacht für das anspruchsvolle Umfeld
Das neue kompakte Kraftpaket der ifm ist prädestiniert für die rauen Anforderungen in Schweißapplikationen. Dank seiner Beschichtung bleiben Schweißspritzer nicht haften, sondern perlen an dem robusten Metallgehäuse einfach ab. Selbst bei starken Verschmutzungen und Schlägen schaltet der Sensor zuverlässig und gewährleistet somit einen fortwährend sicheren Betrieb.

Berührungslose Erfassung durch Abdeckungen hindurch
Der Sensor kann Objekte auch durch nicht-ferromagnetische Abdeckungen hindurch erfassen und wird somit zuätzlich geschützt. Die kostengünstige Abdeckung kann hier problemlos ohne einen Techniker ausgetauscht werden.

Newsletter – Wir halten Sie auf dem Laufenden

Bleiben Sie am Puls der Automatisierung. Abonnieren Sie unseren Newsletter, und wir versorgen Sie regelmäßig mit allen wichtigen Branchennews, Hintergrundwissen zur Automatisierungstechnik, Neuigkeiten aus unserem Unternehmen und Informationen zu unseren Produktinnovationen.