CIP-Überwachung neu gedacht: der Leitfähigkeitssensor LDL200
- Reduziert Ungenauigkeiten zeitbasierter Reinigungsprozesse
- Steigerung der Prozessperformance dank hoher Messpunktflexibilität
- Kompakte, hochwertige Ausführung verhindert Ausfälle und ungeplante Stillstände
Das Leistungs-Plus dank IO-Link
- Einfache Installation und Inbetriebnahme
- Verlustfreie, digitale Übertragung der Messwerte
Applikationen
Die Sensoren finden Anwendung in der Lebensmittelindustrie im Reinigungsprozess (CIP). Hier werden die Sensoren dazu verwendet die Konzentration der Reinigungsflüssigkeit zu erfassen, das Spülwasser auf Rückstände zu überwachen und die Produktfreigabe zu erteilen.
Potenzial
Eine genaue, schnelle und zuverlässige Messung im Prozess hilft dabei, die Anlagenverfügbarkeit zu verbessern und die Reinigungszyklen zu optimieren. Durch den verringerten Einsatz von Reinigern, geringerem Energieaufwand beim Spülen und Reduzierung des Wasserverbrauches werden somit erhebliche Kosten gespart!
Vorteil ifm
Einfaches Bestellwesen, äußerst kurze Lieferzeit, benutzerfreundliche Integration in die Applikation – interessiert?
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/ifm-topproducts-headimage-process-ldl200-2240x1260-01.jpg?v=-674096394)
Vorteile des LDL auf einen Blick:
Stark reduzierte Inbetriebnahmedauer
- Benötigt keine zusätzliche Auswerteeinheit
- Keine lästige Verdrahtung durch M12-Stecker
Robustes, kompaktes Design
- Kein Feuchtigkeitseintritt durch vollverschweißtes Edelstahlgehäuse
Attraktives Angebot
- Hohe Verfügbarkeit und schnelle Lieferzeiten
- Flexibles Adapterkonzept reduziert / vereinfacht die Lagerhaltung
Warum LDL200?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Verfügbarkeit | Qualität | Performance | Produktportfolio für die Lebensmittelindustrie |
Kurze Lieferzeiten, Werkszertifikat kostenlos zum download |
Robustes, kompaktes Design widersteht Temperaturschocks und Vibrationen. 5 Jahre Garantie |
Volle Auflösung über den gesamten Messbereich dank IO-Link |
Prozesssensoren aus einer Hand, z. B. für CIP-Systeme |
Typischer Reinigungsprozess in der Lebensmittelindustrie
Applikation
Mit jeweils einem Sensor am Zulauf und Ablauf kann folgendes gemessen werden:
- Anteil von Reinigungsmitteln im Spülwasser
- Verunreinigung des Spülwassers
- Produktrückstände im Reinigungsrücklauf
Typischer Reinigungsprozess
Applikation
Durch jeweils ein Sensor an Zulauf und Ablauf wird der Fortschritt der Reinigung mit Prozesswasser, Lauge und Säure validiert.
Vorteile
- Die Verwendung von Leitfähigkeitsensoren kann den Verbrauch von Wasser und Chemikalien reduzieren: reinigen und spülen nach Bedarf.
- Die Qualität des Reinigungsprozesses ist reproduzierbar
Mehrwert dank IO-Link
![]() |
Verlustfreie Datenübertragung Digitale Übermittlung von Leitfähigkeit und Temperatur |
![]() |
Plug & Play Komfortable Inbetriebnahme durch automatische Parametrierung möglich |
![]() |
Tranzparente Prozesse Interne Historienspeicher |