Prozesswerte einfach direkt am Smartphone verfolgen!
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-accessories-e30446-2240x1260-01.jpg?v=1348196882)
- Neuer IO-Link Inline Bluetooth-Plug*
- ifm QuickLook-App für Smartphone wie auch Tablet verfügbar
- Transparent für den Master
Das Leistungs-Plus dank IO-Link
- Mit umfangreichem Historienspeicher
- Übertragung aller Prozesswerte und Events eines Sensors
Schnell und bequem Prozesswerte am Smartphone ansehen
Mit dem neuen Plug und der dazugehörigen ifm QuickLook-App können Anwender die per IO-Link übertragenen Messwerte und Events nun direkt verfolgen. Dazu wird der Plug einfach in die Leitung zwischen IO-Link-Sensor und Master gesetzt und eine Bluetooth-Verbindung zwischen Smartphone und IO-Link Inline Bluetooth-Plug aufgebaut. Perfekt ist dieses System zur Kontrolle von Prozesswerten nicht zugänglich eingebauter oder displayloser Sensoren. Überdies verfügt der Plug auch über einen Historienspeicher zur Datenaufzeichnung, womit die Anlagendiagnose vereinfacht wird.
Systemvoraussetzungen
Die App ist im Apple APP Store sowie im Google Play Store verfügbar. Sie benötigt ein iOS-Betriebssystem ab Version 8.0 oder ein Android-Betriebssystem ab Version 4.3. Das Smartphone muss Bluetooth 4.0 unterstützen.