You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. Produktneuheiten
  2. Industrielle Kommunikation
  3. io-key

io-key

Zeit, kreativ zu werden!
Minimale Anforderungen, maximaler Nutzen: 24 Volt und ein Mobilfunk-netz – mehr benötigt der io-key nicht, um seiner Arbeit nachzugehen. Ist beides vorhanden, sendet das IoT-Gateway ohne Umwege die Daten von IO-Link-Sensoren in die Cloud. Dabei spielt es für den io-key keine Rolle, ob er sich dabei in einem Seecontainer befindet, an einem Versorgungssilo inmitten hektargroßer Ackerflächen oder in einer abgelegenen Maschine weitab bestehender IT-Infrastrukturen.

Anders gesagt: Mit dem io-key ist das IIoT immer dort, wo Sie es gerade benötigen. Das eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten im Prozessmonitoring – und innovative Ansätze für ein Plus an Kundenservice.

Warum io-key?

Höhere Maschinen-verfügbarkeit Betriebskosten- reduktion Plug & Play Neues Businessmodell
Maschinenausfälle werden durch Überwachung von entlegenen Messstellen vermieden Betriebskosten werden ohne Aufwand durch die Protokollierung von Produktionskennzahlen transparent Leichte und intuitive Nutzung von Datenübertragung, Cloud-Dashboard und Alarmfunktion Für den Einsatz ist keine Infrastruktur nötig, so dass neue Businessmodelle leicht umgesetzt werden können

 

Überwachung und Wartung von Maschinen und Anlagen

Predictive Maintenance

  • Frühzeitige Übermittlung von Informationen über den Anlagenzustand
  • Präventivmaßnahmen können durch schnellen Informationsfluss frühzeitig eingeleitet werden

Vorteile

  • Planung von Wartung- & Instandhaltungsmaßnahmen
  • Höhere Maschinenverfügbarkeit
  • Wettbewerbsvorteile zu traditionellen Maschinen/Anlagen

Füllstandsüberwachung & Logistikoptimierung

Füllstandsüberwachung

  • Überwachung von Füllständen weit entlegener Tanks oder Silos
  • Gewährleistung des optimalen Füllstandes seitens des Lieferanten durch automatisierte Benachrichtigung per E-Mail

Vorteile

  • Zuverlässige Überwachung des Füllstands aus der Ferne
  • Ablaufoptimierung und Kosteneinsparung durch bessere Planbarkeit von Wartung, Lieferung oder Entsorgung
  • Keine Integration in vorhandene IT-Infrastruktur notwendig

Troubleshooting

  • Anlagenzustand kann durch das Monitoring aus der Ferne erkannt werden
  • Automatische E-Mail Benachrichtigung bei einem Störungsfall

Vorteile

  • Ortsunabhängige Überwachung von Maschinen und Anlagen
  • Schnelle Reaktion bei Störungen
  • Automatische Alarmierung des Notdienstes möglich

io-key open for success

Mobilfunk statt Kabel
Der Einsatz basiert auf Mobilfunk und bietet so neue digitale Möglichkeiten
Total autark
Es wird keine weitere Infrastruktur benötigt
Zuverlässige Datenüberwachung von jedem Ort
Datenüberwachung ist sowohl aus der Nähe als auch aus der Ferne möglich
Individuell einsetzbar
Passend für nahezu jede Applikation durch die Unterstützung von über 10.000 IO-Link Sensoren

 

Die Produkte