You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. Produktneuheiten
  2. Systeme für mobile Arbeitsmaschinen
  3. 3D-Kollisionswarnsystem für mobile Arbeitsmaschinen

3D-Kollisionswarnsystem für mobile Arbeitsmaschinen

  • Robustes Fahrerassistenzsystem zur Erkennung von Hindernissen im Fahrweg
  • Frühzeitige Erkennung von Reflektoren, z. B. Personen mit Warnwesten
  • Warnt den Fahrer frühzeitig bei Gefahrensituationen
  • Optimal zur nachträglichen Installation geeignet
  • „Ready-to-start“ Application Package mit einfacher Inbetriebnahme

Fahrerassistenz zur einfachen Nachrüstung
Das 3D-Kollisionswarnsystem basiert auf der etablierten 3D-Sensorik von ifm. Es erkennt Hindernisse präzise und visualisiert diese per 2D-Bild auf einem Monitor. So kann der Fahrer jederzeit den Auslöser des Alarms sowie den zu überwachenden Bereich erkennen. Fehlauslösungen sind durch leistungsstarke Algorithmen nahezu ausgeschlossen. Die Einrichtung des Systems erfolgt intuitiv über das mitgelieferte Bediendisplay, es ist kein PC notwendig.

„Ready-to-start“ Application Package
Dieses Set beinhaltet sämtliche Komponenten, um ein funktionsfähiges Kollisionswarnsystem an einer mobilen Arbeitsmaschine wie zum Beispiel Stapler, Radlader, Bagger, Reach Stacker oder Transportfahrzeugen zu installieren und in wenigen Minuten in Betrieb zu nehmen.

Funktionen und Vorteile

Unfälle vermeiden
Bei mobilen Arbeitsmaschinen gibt es häufig schlecht oder nicht einsehbare Gefahrenzonen rund um das Fahrzeug. Weitere Unfallrisiken entstehen durch Zeitdruck oder auch Übermüdung des Maschinenführers. Abhilfe schafft das ifm-Fahrerassistenzsystem, welches den Fahrer bei seiner täglichen Arbeit unterstützt.

Aktive Hinderniserkennung
Die von ifm entwickelte aktive Hinderniserkennung überwacht sechs Gefahrenzonen um das Fahrzeug und warnt den Fahrer frühzeitig und gezielt bei drohenden Kollisionen. Dazu wird ein von ifm entwickeltes und seit vielen Jahren im Markt etabliertes 3D-Time-of-Flight- System eingesetzt, das durch eine hochentwickelte Algorithmik störende Fehlalarme auf ein Minimum reduziert. Die Warnung erfolgt optisch, akustisch und grafisch über den mitgelieferten 7"-Monitor.

Besondere Erkennung reflektierender Kleidung
Durch die Klassifizierung von reflektierenden Materialien, z. B. auf Warnwesten oder Kleidung, kann die Kollisionswarnung für Personen früher erfolgen als die für Gegenstände. Das erhöht die Sicherheit von Personen.

Nachrüst-Set für mobile Arbeitsmaschinen
Das Besondere: Das Fahrerassistenzsystem kommt als „Ready-to-start“-Applikationspaket. Es beinhaltet alle notwendigen Komponenten inklusive sämtlicher Kabel und Montagezubehör. Somit kann es einfach an allen mobilen Arbeitsmaschinen mit 24 V Bordnetzspannung* nachgerüstet werden.

Einfache Einrichtung
Nach der mechanischen Montage des Systems und der „Plug & Play“-Verdrahtung erfolgt die Einrichtung in wenigen Minuten über das mitgelieferte Farbdisplay. Hierzu werden wenige Parameter in einem intuitiven Einrichtungsvorgang abgefragt. Danach ist das System funktionsbereit.

Erweiterte Funktionalität
Für besondere Anforderungen stehen im Einrichtungsvorgang Experteneinstellungen zur Verfügung. Vorprogrammierte Ein- und Ausgänge für eine zusätzliche Warnleuchte, akustische Signalgeber, Standby-Betrieb oder dem Bereitschaftsstatus des Systems sind ebenfalls vorhanden.

Für den robusten Einsatz geeignet
Die 3D-Sensorik ist für den robusten Einsatz im Innenund Außenbereich geeignet. Eine hohe Schutzart, Schock- und Vibrationsfestigkeit sowie ein weiter Temperaturbereich erfüllen alle Anforderungen für den Einsatz an mobilen Arbeitsmaschinen.

*Bitte kontaktieren Sie unser Servicecenter, falls Sie eine andere Bordnetzspannung haben.

Produkte