You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States

CAN-Leitungen M12 ecolink für mobile Arbeitsmaschinen

  • Großer Kabelquerschnitt für geringen Spannungsabfall
  • Dauerhafte Rüttelsicherung dank Sägezahnkontur
  • Optimale Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
  • Mechanischer Festanschlag schützt den O-Ring vor Zerstörung

Maximale Zuverlässigkeit im mobilen Einsatz
Der große Kabelquerschnitt von 2 x 0,75 mm² (Spannungsversorgung) und 2 x 0,5 mm² (CAN) ermöglicht eine Übertragung von hohen Strömen bei geringem Spannungsabfall sowie eine störungsfreie Datenübertragung. Der integrierte Festanschlag schützt den O-Ring vor Zerstörung durch zu festes Anziehen der Mutter. Die Montage und Demontage erfolgt dabei werkzeuglos von Hand. Die asymmetrisch wirkende Vibrationssicherung hält die Überwurfmutter fest in ihrer Position und garantiert so eine optimale und dauerhafte Abdichtung. Hochwertige Materialien und eine intensive Überwachung während und nach der Fertigung garantieren höchsten Qualitätsstandard. Damit eignen sich diese CAN-Kabel ideal für den robusten Innen- und Außeneinsatz an Fahrzeugen und mobilen Arbeitsmaschinen.

Die Produkte