You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. Produktneuheiten
  2. Sensoren
  3. Induktive Sensoren in M8-Bauform

Induktive Sensoren in M8-Bauform

  • Kompakte Abmessungen ermöglichen Einsatz auf engstem Raum
  • Robuste Ausführung, aktive Fläche auch in Edelstahl erhältlich
  • Dicht in jeder Anwendung dank Schutzart IP 65 bis IP 69K
  • Universell einsetzbar durch großen Temperaturbereich

Leicht, klein und leistungsfähig

Die äußerst kompakte Bauform spielt ihre Stärken überall dort aus, wo für die Sensorik nur begrenzte Einbaumaße zur Verfügung stehen oder die zusätzliche Masse gering gehalten werden soll: In der Fabrikautomation, an Werkzeugmaschinen oder an schnell bewegten Roboterarmen. Dabei punktet der Miniatur-Sensor mit Tastweiten, die größeren Bauformen in nichts nachstehen.

Bereit für jeden Einsatz

Das V4A-Gehäuse macht den Sensor äußerst widerstandsfähig, der Temperaturbereich von -40 bis 85 °C und die Schutzart IP 65 bis IP 69K eröffnen nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten. Die LED-Schaltzustandsanzeige ist auch an unzugänglichen Stellen gut abzulesen.

Produkt