You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States

ecomatDisplay: Leistungsstarke, robuste HMI für mobile Maschinen

  • LED-Displays 10", 12" und 12,3" mit Tasten oder Touchscreen
  • Gehäuse für den mobiltauglichen Einsatz optimiert
  • Optical Bonding: bietet optimale Ablesbarkeit, verhindert Beschlag der Frontscheibe
  • Montage der Geräte in beliebiger Ausrichtung (hoch/quer)
  • Programmierbar per CODESYS, zahlreiche Schnittstellen, u. a. CAN, USB 2.0 und Ethernet

Anzeigen und Bedienen in rauer Umgebung

Die neuen robusten HMI sind für den Einsatz im Kabinen- und Außenbereich von Fahrzeugen entwickelt. Mit hoher Schutzart und optical Bonding sind sie optimal gegen Feuchtigkeit geschützt.
Harten Stößen und permanenten Vibrationsbelastungen widerstehen sie ebenso wie extremen Umgebungstemperaturen.

Die hochauflösenden Farbdisplays bieten eine bestmögliche Ablesbarkeit auch in heller Umgebung. Für Bedienaufgaben verfügen die Geräte über frei programmierbare Tasten und / oder über einen kapazitiven Touchscreen. Zur reinen Anzeige gibt es zusätzlich eine Gerätevariante ohne Bedienelemente.

Die integrierte leistungsstarke SPS kann Visualisierungs- und Bedienaufgaben übernehmen. Sie ist per CODESYS frei programmierbar. Zahlreiche Schnittstellen auf der Geräterückseite, zum Beispiel CAN, analog Video, USB 2.0 und Ethernet bieten maximale Konnektivität.

Mechanischer Aufbau

Die Displays besitzen ein geschlossenes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Schutzart IP 65, IP 67. Zum Anschluss dienen abgedichtete M12-Anschlüsse und ein 40-poliger AMP-Stecker.
Die Montage kann als Aufbaugerät mittels bewährtem RAM-Mount-System oder als Einbaugerät erfolgen. Je nach Anforderung können die Displays in beliebiger Orientierung eingebaut werden.

Leistungsfähige Elektronik

Der integrierte 64-Bit-Controller ermöglicht eine performante Darstellung der hochauflösenden Grafik, die Abarbeitung des Applikationsprogramms, sowie der Gerätefunktionen. Ferner ergeben sich vielfältige Möglichkeiten hinsichtlich der Kommunikation und Vernetzung mit anderen Systemen und Netzwerken. Die integrierte Echtzeituhr ermöglicht es, Log-Daten zur besseren Nachvollziehbarkeit mit einem Zeitstempel zu versehen.

Audio

Alle Displays verfügen über umfangreiche Audiofunktionen, die je nach Ausführung auch zur Aufnahme und Ausgabe genutzt werden.

Programmierung nach IEC 61131-3

Die im Lieferumfang enthaltene CODESYS-Lizenz gestattet dem Anwender eine übersichtliche und einfache Erstellung der Applikationssoftware. Die grafischen Elemente werden über die integrierte Visualisierung erstellt und sind beispielsweise über die Tasten oder die optionale Touch-Funktion anwählbar.