Drucktransmitter für hygienische Anwendungen
Beste Eignung für alle gängigen Anwendungen in der Lebensmittelindustrie
- 0,2 % Genauigkeit
- Integrierte Temperaturmessung erspart zusätzliche Messstelle
- Überlastfeste keramisch-kapazitive Messzelle mit hoher Langzeitstabilität
- Wartungsfrei dank Verzicht auf Elastomerdichtung
- Verfügt über alle gängigen Hygienezulassungen
- Nullpunktkalibrierung mittels Teach-Taster oder IO-Link
- Verschiedene Prozessanschlüsse ermöglichen flexible Adaption
Was die Sensoren vom Typ PM ausmacht:
Hohe Genauigkeit
Die Drucktransmitter vom Typ PM16 und PM17 haben eine Gesamtgenauigkeit von 0,2 %. Des Weiteren wurde die Temperaturkompensation bei schnellen Temperaturwechseln (z. B. in CIP/SIP-Prozessen) erheblich verbessert. Dadurch eignet sich der Sensor für alle gängigen Anwendungen in der Lebensmittelindustrie.
Keramisch-kapazitive Messzelle
Die frontbündige, robuste Keramikmesszelle der Drucksensoren widersteht Druck- und Vakuumschlägen ebenso wie Einwirkungen durch abrasive Stoffe.
Überzeugen Sie sich selbst:
Integrierte Temperaturmessung
Die Drucksensoren vom Typ PM15 überzeugen mit einer integrierten Temperaturmessung, welche zusätzliche Messstellen erspart.
Flexible Adaption
Die Sensoren sind mit Triclamp für den direkten Einbau, G1-Dichtkonus und G1-Aseptoflex-Vario für den Einbau mit Prozess- und Einschweißadaptern in Tanks und mit G1/2-Dichtkonus speziell für den Einbau in Rohrleitungen verfügbar
Kostenloses Werkszertifikat
Für jeden Drucksensor PM steht kostenlos ein Werkszertifikat als Download unter www.factory-certificate.ifm zur Verfügung. So ist auch nach dem Kauf des Sensors ein einfacher Zugriff gewährleistet.
Mehrwert dank IO-Link
Verlustfreie Datenübertragung
IO-Link ermöglicht eine verlustfreie Datenübertragung, da Wandlungsverluste über eine digitale Kommunikation ausgeschlossen werden und externe Einflüsse, wie z.B. Magnetfelder, keinen Einfluss auf die Datenübertragung nehmen.
Transparente Prozesse
Über IO-Link wird der aktuelle Druck präzise, mit größtmöglicher Auflösung ausgegeben. So behalten Sie Ihren Prozess jederzeit genau im Blick.
Komfortable Inbetriebnahme
Über IO-Link lässt sich der Drucksensor schnell und einfach über eine IT-Anbindung, z.B. moneo parametrieren.