You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. Produktneuheiten
  2. IO-Link
  3. Ansteuerungsmodul für RGBW-LED-Streifen

Ansteuerungsmodul für RGBW-LED-Streifen

Beliebige Farbnuancen erzeugen

Dieses Ansteuerungsmodul für RGBW-LED-Streifen von ifm eröffnet grenzenlose Möglichkeiten in der Lichtgestaltung. Es ermöglicht, jede Farbnuance präzise einzustellen, was besonders bei der Beleuchtung von Firmenlogos einen herausragenden Effekt erzielt.

Auch die Helligkeit der LED-Streifen lässt sich beliebig anpassen, sodass die LEDs bei Verwendung als lokale Statusanzeige nicht blendend wirken.

Ansteuerung per IO-Link oder Schaltsignal

Durch die Integration von IO-Link können jetzt drei verschiedene Anzeige-Status definiert werden, bestehend aus Farbe, Helligkeit und Blinkmuster, die entweder über IO-Link oder über die digitalen Eingänge am Ansteuerungsmodul aktiviert werden können.

Zusätzlich eröffnet die Verwendung von IO-Link die Option, die Werte für jeden Ausgang individuell zu setzen. Dies ermöglicht zum Beispiel einen sanften Übergang zwischen Helligkeitswerten und Farben.