You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. Produktneuheiten
  2. IIoT Lösungen
  3. Industrietauglicher LTE 4G Router

Industrietauglicher LTE 4G Router

Schnittstelle zwischen Anlage und Cloud

Der Industrial LTE 4G Router von ifm findet in diversen Anwendungsfeldern Verwendung, in denen eine zuverlässige Internet- beziehungsweise Cloud-Anbindung gefragt ist, eine kabelgebundene IT-Infrastruktur jedoch nicht gegeben ist. Dies kann beispielsweise auf große Entfernungen zurückzuführen sein, die eine leitungsgebundene Anbindung unwirtschaftlich machen, oder weil die Anlage sich noch in der Konzeptphase befindet.

Der Router bietet eine kosteneffiziente und schnelle Lösung, um diese Herausforderungen zu bewältigen und Applikationen eine zuverlässige Internet-Anbindung zu ermöglichen.

Über den Ethernet-Port können beispielsweise edgeDevices relevante Maschinendaten in Cloud-Diensten speichern. Mit der ifm moneo Cloud bietet ifm eine IIoT-Plattform, die ohne Programmierkenntnisse grundlegende Funktionen bietet, um Ihre Maschinenverfügbarkeit, Prozessqualität und Ihren Energieverbrauch zu optimieren.

Darüber hinaus ist der Router die bevorzugte Wahl für Remote-Access und Ferndiagnose im industriellen Umfeld.

Einfache und geschützte Montage

Dank der M50-Verschraubung gestaltet sich die Integration in Schaltschränke mühelos, wobei das Geräteoberteil IP66 / IP67 geschützt ist. Das optionale Zubehörset (E90001) erweitert diesen Schutz auf das gesamte Gehäuse und ermöglicht eine unkomplizierte Montage an Wänden oder Masten mit einem Durchmesser von 50…150 mm.