You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. Produktneuheiten
  2. Sensoren
  3. Chemisch resistente kapazitive Sensoren

Chemisch resistente kapazitive Sensoren

Perfekte Schaltpunkteinstellung

Die neuen kapazitiven Sensoren beeindrucken durch hervorragende technische Daten und das innovative, patentierte ifm-Visualisierungskonzept. Die LED‑Balkenanzeige des Sensors ermöglicht eine optimale Anpassung des Schaltpunkts an die Anwendungsbedingungen. Der Schaltpunkt ist immer in der Mitte der Anzeige, grüne LEDs auf beiden Seiten zeigen die Zuverlässigkeit an. Ablagerungen und Materialänderungen werden direkt sichtbar, sodass der Schaltpunkt mittels Potenziometer oder IO‑Link einfach und präzise nachjustiert werden kann.

Chemisch resistent

Das robuste und chemieresistente PP-Gehäuse ist speziell dafür ausgelegt, in Bereichen mit Säuren und Laugen dauerhaft zu bestehen. Dies macht den Sensor auch in anspruchsvollen industriellen Umgebungen besonders langlebig und zuverlässig. Typische Einsatzgebiete sind die Halbleiter-, Solar- und Chemieindustrie.

Produktionsausfälle vermeiden

Der IO‑Link‑Prozesswert liefert Informationen über Einbau und mögliche Anhaftungen, erhöht die Sicherheit der Produktion und verhindert Stillstände, was Kosten spart und einen reibungslosen Betrieb gewährleistet.

Durch rechtzeitiges Erkennen und Vermeiden drohender Fehler wird das Risiko von Ausfällen oder Abschaltungen minimiert. Die selbsterklärende LED‑Anzeige erleichtert Prozessanpassungen und ermöglicht einfache Schaltpunktjustierungen durch den Benutzer.