You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. Produktneuheiten
  2. Condition Monitoring
  3. VVB als 3-achsiger Schwingungssensor mit IO-Link

VVB als 3-achsiger Schwingungssensor mit IO-Link

Bewährte Indikatoren in 3 Dimensionen überwacht

Der VVB30x erfasst kontinuierlich die Schwingungen in drei Messachsen und berechnet daraus bewährte Indikatoren zur Bewertung des Maschinenzustands. So stehen dem Anwender Informationen über Ermüdung (v-RMS), mechanische Reibungen (a-RMS), Stöße (a-Peak) und Lagerverschleiß (Crest) zur Verfügung. Zusätzlich wird die Oberflächentemperatur als ergänzender Verschleißindikator übermittelt.

In der Ausführung Basic Condition Monitoring analysiert der Sensor zusätzlich Maschinenunwucht und erfasst die Maschinenbetriebsstunden auf Basis des Schwingungspegels. Die Ausführung DataScience Condition Monitoring verfügt darüber hinaus über die integrierte Möglichkeit der Lageranalyse BearingScout™.

Datenfluss in Richtung Steuerung und IT-Ebene

Sämtliche Daten werden gleichzeitig sowohl an die Steuerung als auch via IO-Link an die IT-Ebene übertragen, sodass dem Anwender dort alle relevanten Indikatoren für IT-basiertes Condition Monitoring, etwa in der moneo IoT-Plattform, zur Verfügung stehen.

Einfache Grenzwerteinstellung nach ISO 20816-3

Auch die Festlegung der Schwingungsgrenzwerte ist beim VVB30x einfach zu handhaben: Basierend auf der Norm ISO 20816-3 können die Maschinenkategorie gewählt und die dafür definierten Grenzwerte per Systembefehl auf den Sensor übertragen werden. Wird ein Grenzwert überschritten, ist dank des integrierten BLOB-Ringspeichers eine detailierte Fehleranalyse problemlos möglich. Bis zu 12 Sekunden an Rohdaten können automatisch bereitgestellt werden. Darüber hinaus ist der Sensor mit einer internen Kennwerthistorie versehen, die den Einblick auf den Verlauf der vergangenen neun Tage ermöglicht. Eine umfassende Schwingungsanalyse und eine präzise Maschinenüberwachung ist mit dem VVB30x damit so einfach wie noch nie.