- Produktneuheiten
- Verbindungstechnik
- Ventilstecker DIN A mit ecolink-Technologie
Ventilstecker DIN A mit ecolink-Technologie

Vorteile von ecolink nun auch an Ventilsteckern
Werkzeuglose Montage
Die spezielle Kontur der zentralen Befestigungsschraube ermöglicht eine werkzeuglose Montage bis zum optimalen Anzugsdrehmoment. Ein Festanschlag schützt vor Überdrehen, während eingelassene Griffe einen sicheren Halt bieten.
Schutz vor versehentlichem Lösen
Eine gerastete Verriegelung verhindert das unbeabsichtigte Lösen der Zentralschraube auch bei Vibrationen.
LED-Anzeige
Der rundum sichtbare LED-Ring vereint Statusanzeige und Abdichtungsfunktion in einem.
Optimale Dichtung
Durch den mechanischen Festanschlag wird die Dichtung zu maximal 30 % komprimiert und gewährleistet dadurch höchsten Schutz vor Feuchtigkeit. Sie ist unverlierbar und kompatibel mit verschiedenen Gegenkonturen.