- Produktneuheiten
- IIoT Lösungen
- Software moneo IIoT Core
Software moneo IIoT Core

Von Parametrierung bis Condition Monitoring
Der moneo IIoT Core ist die Basis der IIoT-Plattform moneo und bündelt die wichtigsten Funktionen. Ob als Cloudlösung oder in einer On-Premises-Umgebung: Der moneo IIoT Core ermöglicht eine unkomplizierte, herstellerunabhängige Parametrierung von IO-Link-Sensoren sowie einer zunehmenden Zahl von IO-Link-Mastern. Mithilfe der intuitiven Drag-and- Drop-Oberfläche lassen sich benutzerdefinierte Dashboards für Maschinen und Prozesse im Handumdrehen erstellen, um die gesammelten Daten übersichtlich zu visualisieren. Durch umfassende Datenanalysen werden wertvolle Erkenntnisse gewonnen, die zur Steigerung der Effizienz, Produktivität und Sicherheit beitragen. Bei Abweichungen vom Sollzustand informiert die Software sofort, sodass rechtzeitig Maßnahmen ergriffen werden können, um Effizienzverluste oder ungeplante Produktionsstillstände zu vermeiden.
Von der Sensorebene bis in die Cloud
Der moneo IIoT Core bietet zudem eine nahtlose Übertragung wichtiger Prozessdaten an Cloud- und Drittanwendungen. Tickets, die in moneo erstellt werden, lassen sich automatisch an vorab definierte Zielsysteme weiterleiten. Mit der integrierten SAP-Anbindung werden Instandhaltungsteams in Echtzeit benachrichtigt. Aufträge sowie Dokumente können direkt im SAP-System generiert werden – eine durchgängige Integration von Shop-Floor-Daten in die ERP-Welt.
Fernwartung mit moneo Cloud
Mit moneo remoteConnect ist es möglich, aus moneo Cloud heraus einen sicheren und herstellerunabhängigen Fernzugriff auf SPS, Server, Sensoren und andere Netzwerkgeräte herzustellen. Durch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und gezielte Zugriffskonfigurationen bleiben die Daten jederzeit geschützt. Fernwartung und vertiefte Fehleranalysen können mithilfe der Cloud erfolgen. Dies hilft dabei, die Wartungseinsätze vor Ort effizient und effektiv zu planen und auf ein Minimum zu reduzieren. Das sorgt für Entlastung beim Fachpersonal und hält die Maschinenverfügbarkeit hoch.
Add-Ons erweitern das Leistungsspektrum
Das Leistungsspektrum der IIoT-Plattform moneo kann durch Add-Ons wie etwa moneo IIoT Insights erweitert werden.