- Produktneuheiten
- Sensoren
- Der Ultraschallsensor SU Puresonic Mobile
Der Ultraschallsensor SU Puresonic Mobile

Prozessqualität bei mobilen Maschinen sichern
Der Ultraschallsensor SU Puresonic Mobile zeichnet sich durch ein displayloses Design und eine hohe Temperaturbeständigkeit aus. Er eignet sich ideal für mobile Anwendungen und Prozesse mit dauerhaften Medientemperaturen von bis zu 120 °C. Beispiele sind Temperierprozesse, Düngemaschinen in der Agrartechnik und Betonmischer. Der Sensor erfasst zuverlässig die Durchflussmengen verschiedenster wasserbasierter Medien, darunter Pflanzenschutzmittel, Glykol-Mischungen und Öle.
Robustes Messrohr ohne Einbauten
Das Messrohr des SU Puresonic Mobile ist aus Edelstahl gefertigt und frei von Messelementen, Dichtungen und beweglichen Teilen. Damit sind Fehler durch Beschädigungen, Undichtigkeiten oder Blockaden von vornherein ebenso ausgeschlossen wie der bauartbedingte Druckabfall.