Neu: Für ausgewählte Sensoren bieten wir Ihnen ein kostenloses Werkszertifikat zum Download an.
Hierbei werden, abhängig vom Sensormessbereich, mehrere Stützpunkte angefahren und die Abweichungen zum Referenzwert für die Analog- und IO-Link Kommunikation festgehalten und dokumentiert. Um an das Dokument zu gelangen benötigen Sie nichts weiter als die Seriennummer des Gerätes und einen aktiven E-Shop Account.
Das kostenlose Werkszertifikat ist verfügbar für folgende Produkte:
Druck
PI1602, PI1612, PI17xx, PI18xx, PM1xxx, PG17xx
PI27xx, PI28xx, PM1xxx (ab einem Produktionsdatum vom 01/2018)
PG27xx, PG28xx (ab einem Produktionsdatum vom 01/2019)
Temperatur
TA11xx, TA13xx und TCCxxx
TA20xx, TA22xx, TA25xx, TA28xx, TD22xx, TD25xx, TD28xx, TD29xx
(ab einem Produktionsdatum vom 01/2018)
Strömung
SM4x2x, SM6x2x, SM7x2x, SM8x2x
SMFxxx
SDx500, SDx600, SD6020 (Ausstellung ausschließlich für die Luftkennlinie möglich)
Das Werkszeugnis bescheinigt, dass die aufgeführten Artikel den Angaben im jeweiligen Datenblatt entsprechen und zu 100% endgeprüft sind.
Prüfungen aus einem Werkszeugnis kennzeichnen das Qualitätsniveau gleichartiger Erzeugnisse des Herstellers und unterscheiden sich insofern zur Werksbescheinigung.
Die Bescheinigung wird durch den Hersteller bestätigt.
Werkszeugnisse und andere Prüfzeugnisse der Norm sind ein wichtiges Instrument für das Qualitätsmanagement, da sie aufschlussreiche Anhaltspunkte für interne Prüfungen liefern.
Das Abnahmeprüfzeugnis stellt die Ergebnisse chargenbezogener Prüfungen zum Nachweis dar, sodass Anforderungen an die Werkstoffeigenschaften und Qualität erfüllt werden.
Für diverse Applikationen können die relevaten Werkstoffeigenschaften ermittelt werden und damit Maschinen und Bauteile hinsichtlich ihrer Festigkeit ausgelegt werden.
Bescheinigt, dass die aufgeführten Artikel den Angaben im jeweiligen Datenblatt entsprechen.
Gilt für den/die spezifizierten Artikel und muss bei der Artikelbestellung mit angefordert werden.
Wird nur ausgestellt für Produkte aus dem Bereich Füllstandsensoren. Sofern eine Ausstellung möglich ist, ist dies im Zubehör des jeweiligen Sensors vermerkt.