You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States

KHS – IO-Link-Technologie für Maschinen in Lebensmittel- und Getränkeverpackungslinien

Verpackungsindustrie
Maschinenbau
Videobericht

Unser Kunde verwendet IO-Link zur Erfassung von Standard-Sensordaten. Für sein dezentrales System wird er auch intelligentere Sensoren in seinen Maschinen einsetzen. In der Fließfertigung suchte KHS nach einer Komponente, mit der sich ein Ventilknoten komplett vormontieren lässt.

KHS entschied sich für Module von ifm, die ideale Möglichkeiten bieten, die auf dem Bearbeitungsmodul installierten Instrumente zu verdrahten und der SPS zur Verfügung zu stellen. Das ifm-Lösungsportfolio ist essenziell, da Qualität für KHS entscheidend ist. Schließlich will KHS seinen Kunden hochwertige Maschinen zur Verfügung stellen, die die notwendigen Aufgaben erfüllen können. Daher erwartet KHS von seinen Lieferanten, dass sie die entsprechenden Qualitätsstandards einhalten und entsprechend liefern.

Unser Kunde

KHS ist ein internationaler Anbieter von Verpackungsanlagen für die Getränkeindustrie. KHS stattet seine Verpackungslinie mit IO-Link-Technologie, Anschlusstechnik und Instrumenten von ifm aus.

Unser Kunde

KHS ist ein internationaler Anbieter von Verpackungsanlagen für die Getränkeindustrie. KHS stattet seine Verpackungslinie mit IO-Link-Technologie, Anschlusstechnik und Instrumenten von ifm aus.

Die neusten Erfolgsgeschichten

Die inspirierenden Applikationsberichte, Case Studies und Videoberichte aus allen Industrien zeigen, wie unsere Kunden mit Lösungen von ifm erfolgreich Kosten einsparen. Gleichzeitig lassen sich dabei oft die Effizienz und der Funktionsumfang von Maschinen steigern.