You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States

Drucksensoren

Sensoren für mobile Arbeitsmaschinen

Kompakt:
Drucktransmitter ohne Display mit Analogausgang
Robust:
Dichtungslose Edelstahlmesszelle
Vibrations- und schockfest
Flexibel:
Deutsch-, AMP- oder M12-Stecker
Temperaturbeständig:
-40…125 °C Medientemperatur
Schnell:
Ansprechzeit 2 ms
Applikationsspezifisch:
Ideal für den Einsatz in der Mobilhydraulik

Genau und zuverlässig auch unter höchstem Druck

Die Sensoren der Bauform PT/PU sind für den mobilen Einsatz vorgesehen und speziell für Hydraulik- und Pneumatikapplikationen mit hohem Betriebsdruck geeignet. Durch die hohe Vibrations- und Schockfestigkeit, die hohe Schutzart, die sehr gute EMV-Festigkeit und die E1- Konformität unterstützen die Bauformen PT/PU insbesondere den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen. Die Stecker der neuen Drucksensoren ermöglichen eine schnelle und einfache Installation in mobilen Arbeitsmaschinen. Zudem haben die Sensoren eine direkt mit dem Prozessanschluss verschweißte Dünnfilmmesszelle. Diese Technologie bietet eine hohe Genauigkeit in einem äußerst kompakten Gehäuse mit nur 19 mm Schlüsselweite zu einem kostenoptimierten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Sensoren für mobile Arbeitsmaschinen

•  Drucktransmitter mit DEUTSCH- oder AMP-Stecker

zum Selektor