- ecomatmobile
- E/A-Module
E/A-Module
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ecomatmobile/ifm-ecomatmobile-i-o-modules-iocontrol-01.jpg?v=-930250371)
Robuste E/A-Module für den Feldeinsatz und im Schaltschrank
Anpassbar: Parametrierbare Ein- / Ausgangsfunktionen |
Praktisch: Direkter Anschluss von Hydraulikventilen oder Joysticks |
Wahlweise: Module mit M12-Steckverbindungen oder Zentralstecker |
Kommunikativ: CAN-Schnittstelle für vielfältige Kommunikationsaufgaben |
Zugelassen: E1-Typgenehmigung durch das Kraftfahrt-Bundesamt |
ioControl - robustes E/A-Modul mit integrierter Steuerung
Anschlussbeispiel
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ecomatmobile/ifm-ecomatmobile-systemgrafik-04.png?v=635299622)
Die dezentrale Verbindung zur Steuerung
Die dezentralen E/A-Module verbinden binäre und analoge Sensoren und Aktuatoren mit der Mobilsteuerung. Sie dienen zur dezentralen Auswertung von Sensorsignalen und zur Ansteuerung von Aktuatoren und Ventilen, z. B. Proportionalventilen. Die Ausgabe der Daten und die Parametrierung der Gerätefunktion erfolgen zuverlässig über eine CAN-Schnittstelle. Die Module eignen sich besonders für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen, beispielsweise in Baumaschinen, landwirtschaftlichen Maschinen oder Kommunalfahrzeugen. Das ifm-Produktsortiment umfasst Module mit digitalen, analogen und Frequenzeingängen, kombiniert mit digitalen oder PWM-Ausgängen.
Module für den Feldeinsatz verfügen über eine hohe Schutzart und sind schock- und vibrationsfest. Die Geräte haben eine erhöhte EMV-Festigkeit und besitzen eine E1-Typgenehmigung. Module für den Einbau in Führerstand, Bedienkonsole oder Bediengehäuse dienen zur Anbindung von Bedien- und Anzeigeelementen an den CAN-Bus.
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/4c7c77333fad0c49b199a4f2aa03a8a4/-S610/ifm-ecomatmobile-bu-icon-02.png)
Module für den Schaltschrankeinsatz | ||
---|---|---|
![]() |
• Ein- und Ausgänge für Digital- und Analogsignale |
CabinetController |
Module für den Feldeinsatz mit Zentralstecker | ||
![]() |
• E/A-Modul im robusten Metallgehäuse mit Schutzart IP 67 |
E/A-Modul |
Module für den Feldeinsatz mit M12- oder DEUTSCH-Stecker | ||
![]() |
• Einsetzbar als eigenständige, per CODESYS frei programmierbare Kleinsteuerung |
ioControl |