You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States

Flottenmanagement von mobilen Arbeitsmaschinen

Steigern Sie die Effizienz Ihrer Maschinenflotte

Überwachen Sie die Produktivität Ihrer Maschinen in Echtzeit

Setzen Sie Ihre Maschinen dank transparenter und effektiver Planungsmöglichkeiten gezielter und optimierter ein.

Insbesondere hochpreisige Maschine bedürfen einer genauen dauerhaften Beobachtung. Nur, wenn sie mit geringstmöglichen Stillständen eingesetzt wird, ist die Maschine auf Dauer rentabel. Mit mobile IoT wird das Management einzelner Maschinen bis hin zur gesamten Flotte zum Kinderspiel. Die Lösung ermöglicht es Ihnen, jede einzelne Maschine an jedem Ort live zu verfolgen und so dauerhaft Informationen zu Standort, Status und dem Auftrag zu generieren. So sind Sie jederzeit über den aktuellen Einsatzfortschritt informiert und können die Leerlauf-Zeiten optimieren und damit wiederum Stillstände minimieren.

Steigern Sie die Kundenorientierung, entwickeln Sie neue Geschäftsmodelle

Die detaillierten Informationen können auch dazu genutzt werden, um das Maschinennutzungsverhalten der Kunden zu analysieren. Mit diesem generierten Wissen können Sie den Fokus auf bestimmte Modelle und Features legen, um die Kundenbedürfnisse dauerhaft bestmöglich zu erfüllen. Darüber hinaus können Sie neue Geschäftsmodelle entwickeln, die beispielsweise auf einer effizienteren Maschinenauslastung basieren.

Erhalt von Auftragsinformationen in Echtzeit

Beim Einsatz von mobile IoT haben sowohl Maschinen und Nutzer als auch Kunden einen Zugang zur Cloud. Dennoch sind Ihre Daten geschützt und Sie behalten zu jeder Zeit die volle Kontrolle über Ihre Maschinenflotte. So können jederzeit alle benötigten Informationen für ein erfolgreiches Asset-Management bereitgestellt werden. Anhand der Clouddaten ist es möglich jede Maschine zu orten – diese Informationen sind nicht nur für die Produktivität interessant, sondern auch für die Auftragsabwicklung und die Rechnungsstellung wertvoll.

Vorteile und Nutzen von mobile IoT für die Bereiche Business und Management

mobile IoT = Maschinen- und Businessmanagement, Visualisierung und Datenanalyse

  • Finanzeinblicke: Mit der Hilfe von mobile IoT kann der Wert einzelner Maschinen für das Unternehmen ermittelt werden
  • Zeitbedarf bei der Produktion reduzieren: Produktions-KPIs können bis zur Maschine verfolgt und optimiert werden
  • Lebenszeitwert der Maschine: Während der gesamten Lebensdauer der Maschine können Daten generiert und ausgewertet werden
  • Gewinnsteigerung: Das Überwachen von Verfügbarkeit, Performance und Qualität ermöglicht eine erhöhte Maschineneffektivität und legt somit die Basis für eine Gewinnsteigerung
  • Maschinenstatus: mobile IoT bietet detaillierte Einblicke in den operativen Status der gesamten Maschinenflotte
  • Automatisierte Benachrichtigungen: Durch den Erhalt automatisierter Benachrichtigungen zu Problemen oder Funktionsbereitschaft kann die Reaktionszeit verkürzt werden
  • Positive Bilanz: Die benötigte Zeit für die Rechnungsstellung wird reduziert, da das Flottenmanagement sofort nach Beendigung des Auftrags eine Statusinformation erhält
  • Immer einen Schritt voraus: Mit mobile IoT können Maschinen und Features viel schneller an Marktbedürfnisse angepasst werden