You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. IO-Link Vorteile
  2. Produktauswahl
  3. IO-Link Konverter und Displays
  4. Relais-Adapter

Relais-Adapter für den Feldeinsatz

Anschlussschema Relais-Adapter

Ohne Umweg 24 VAC oder 32 VDC schalten

Immer mehr Komponenten für die Automatisierungstechnik sind dank hohem IP-Schutz und M12-Verbindungstechnik für den Einsatz im Feld geeignet. In der Regel verfügen sie über Halbleiterausgänge mit 24-V-Pegel und maximalen Schaltströmen zwischen 20 und 300 mA. Sind andere Spannungen, höhere Schaltströme oder eine galvanische Trennung gefragt, sind Relais eine beliebte Lösung – für die bislang allerdings ein Umweg über einen Schaltschrank nötig war. Mit den Relais-Adaptern von ifm sind nun feldtaugliche Relais erhältlich, die dank der im Feld üblichen M12-Verbindungstechnik einfach und zuverlässig angeschlossen werden können.

FAQ zum Relais-Adapter