Smart Valve Sensor und AS-i
In der Lebensmittelindustrie sind Ventilknoten häufig mit AS-i automatisiert.
Mit den IO-Link Mastern für AS-i kann der Smart Valve Sensor einfach in das bestehende AS-i Netz integriert werden. An die Varianten für Standardapplikationen (mit IP67) und für die Lebensmittelindustrie (mit IP69K) lassen sich jeweils bis zu 4 IO-Link Devices anschließen.