You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Cellules Opto

Cellules Opto

  • Systèmes optiques de qualité supérieure pour diverses applications
  • Très bon rapport qualité-prix
  • Variantes pour l’utilisation dans les applications hygiéniques
  • Indication par LED pour le contrôle de disponibilité, état de commutation et fonction
  • Vaste gamme de composants de système pour un montage rapide et sûr

Fourches optiques / fourches optiques à 90°

Capteur cellule photoélectrique — Détection fiable pour vos applications industrielles

Les capteurs photoélectriques, ou détecteurs optoélectroniques, sont indispensables dans les systèmes automatisés et de sécurité. Ils détectent avec précision la présence ou l'absence d'objets grâce à un faisceau lumineux, dont l'intensité du rayonnement lumineux peut être ajustée selon les besoins. Utilisés dans les lignes de production, la sécurité des installations ou la surveillance environnementale, ces capteurs sont essentiels pour une détection fiable et efficace.

Qu'est-ce qu'un capteur photoélectrique ?

Un capteur photoélectrique est un dispositif optique basé sur l'effet photoélectrique, un phénomène où l'émission d'électrons est provoquée par l'exposition à un rayonnement lumineux. Ce processus modifie les propriétés électriques du matériau, permettant ainsi de détecter sans contact la présence, l'absence, les niveaux ou les mouvements d'objets.

Ces capteurs sont indispensables dans les systèmes d'automatisation, où leur interaction avec un capteur laser permet de gérer des opérations nécessitant une grande précision comme le convoyage, le tri, l'emballage ou encore la sécurité. Ils sont utilisés pour identifier des objets en mouvement ou stationnaires, ainsi que pour surveiller les niveaux de matières dans des silos ou des réservoirs. Leur robustesse et leur précision en font des outils de choix dans ces domaines, tout en restant faciles à intégrer dans des environnements complexes.

Les capteurs photoélectriques présentent une résistance notable aux champs magnétiques et aux vibrations, ce qui les rend parfaitement adaptés aux environnements industriels exigeants. Certains modèles avancés, tels que les capteurs à fibre optique, peuvent détecter des objets très petits ou fonctionner à des distances extrêmement courtes, offrant ainsi des solutions adaptées à des besoins spécifiques.

Il existe plusieurs types de capteurs photoélectriques, comme les capteurs à faisceau direct, les capteurs avec réflecteurs et les capteurs à fibres optiques. Chaque type répond à des applications spécifiques, comme la détection par réflexion directe, la détection avec réflecteur ou la détection de très petits objets grâce aux fibres optiques. Certains modèles incluent même des fonctionnalités de suppression d'arrière-plan, permettant une distinction précise entre les objets ciblés et les éléments environnants.

 

Comment fonctionne un capteur photoélectrique ?

Le fonctionnement d'un capteur photoélectrique repose sur un principe simple mais efficace. Ce capteur est constitué de deux éléments principaux : un émetteur de lumière et un récepteur photosensible.

L'émetteur projette un faisceau lumineux, qui peut être de la lumière visible, infrarouge ou même laser pour des applications nécessitant une grande précision. Avec des capteurs laser ou des cellules photoélectriques, ce faisceau est dirigé vers une zone de détection où il peut être interrompu ou modifié par la présence d'un objet. Lorsqu'il atteint le récepteur, le faisceau lumineux est converti en un signal électrique précis.

Si un objet traverse le faisceau lumineux, il bloque ou réfléchit la lumière, modifiant ainsi la quantité de lumière reçue par le récepteur. Cette modification entraîne un changement d'état de la sortie du capteur, signalant la détection ou non de l'objet.

Les capteurs photoélectriques produisent des signaux électriques qui sont ensuite traités par un système de démodulation et d'amplification. Ce processus permet de différencier le signal de l'émetteur de lumière modulée des bruits de fond ou des interférences. Un comparateur intégré dans le capteur analyse ensuite ce signal traité par rapport à un seuil de commutation prédéfini, déclenchant une action appropriée, comme l'activation d'un actionneur ou la commande d'une charge.

 

Modes de détection

Les capteurs photoélectriques fonctionnent selon plusieurs modes de détection, chacun adapté à des applications spécifiques :

  • Barrière (Thru-beam) : Dans ce mode, l'émetteur et le récepteur sont placés dans des unités distinctes, positionnées face à face. Ce système garantit une détection fiable sur une longue distance de détection.
  • Rétro-réflexion : L'émetteur et le récepteur sont intégrés dans le même boîtier. Le capteur projette un faisceau lumineux vers un réflecteur, qui renvoie la lumière vers le récepteur. Un objet est détecté lorsqu'il interrompt ce faisceau lumineux.
  • Détection directe (diffuse) : Ici, l'émetteur et le récepteur sont également dans le même boîtier, mais sans réflecteur. Le capteur émet de la lumière qui est réfléchie par l'objet lui-même et détecte cette lumière réfléchie.
  • Suppression d’arrière-plan : Ce mode permet d'ignorer les signaux provenant de l'arrière-plan, en ajustant l'intensité du rayonnement lumineux pour augmenter la précision en distinguant clairement l'objet ciblé des éléments environnants.

Association avec les capteurs de distance

Dans les systèmes industriels, la détection photoélectrique est souvent combinée avec la mesure de distance. Les capteurs photoélectriques peuvent fonctionner en tandem avec des capteurs de distance pour fournir des informations plus détaillées sur la position et la présence des objets. Cette association améliore la précision de la détection et optimise la gestion des processus automatisés, notamment dans des applications telles que le convoyage, le tri et la sécurité.

 

Quels sont les types de capteurs photoélectriques ?

Les capteurs photoélectriques se divisent en plusieurs grandes catégories. Chaque type est conçu pour des applications spécifiques et présente des avantages particuliers.

  • Rétro-réflexion polarisée avec réflecteur

Les capteurs à rétro-réflexion polarisée utilisent un réflecteur pour renvoyer le faisceau lumineux vers le récepteur. Cette configuration garantit une détection fiable sur de longues distances, particulièrement utile lorsque l'espace entre l'émetteur et le récepteur est limité. De plus, la polarisation du faisceau réduit les interférences et améliore la précision de la détection.

  • Capteurs à détection directe (diffus)

Également appelés capteurs diffus, ces capteurs émettent un faisceau lumineux qui est réfléchi par l'objet détecté. Ce type de capteur est idéal lorsque l'utilisation d'un réflecteur n'est ni pratique ni possible. Ils sont très polyvalents et adaptés à de nombreuses applications, notamment pour détecter des objets de différentes tailles et matériaux.

  • Capteurs avec suppression d’arrière-plan

Ces capteurs sont conçus pour détecter des objets tout en ignorant les éléments fixes de l'environnement. Grâce à une technologie avancée, ils se concentrent uniquement sur les objets en mouvement ou les cibles spécifiques, sans être perturbés par l'arrière-plan. Cette caractéristique est particulièrement précieuse dans les environnements industriels où des objets fixes pourraient provoquer des fausses détections.

  • Capteurs laser

Ils utilisent un faisceau laser pour une détection très précise, même à longue distance. Les capteurs laser sont souvent utilisés dans des applications nécessitant une haute précision, comme la détection de petits objets ou la mesure de distances exactes. Grâce à leur résolution élevée et leur stabilité accrue, ces capteurs sont parfaits pour les tâches exigeantes.

  • Versions miniatures

Les versions miniatures des capteurs photoélectriques sont spécialement conçues pour les applications où l'espace est réduit. Ces capteurs compacts sont souvent déployés dans des environnements contraints tout en offrant une grande précision malgré leur petite taille. Ils sont particulièrement adaptés aux systèmes de montage en ligne et aux applications nécessitant une haute précision.

  • Capteurs à fibres optiques

Les capteurs à fibres optiques sont conçus pour fonctionner dans des environnements extrêmement contraints, tels que les zones à haute température ou les espaces très restreints. Grâce à l'utilisation de fibres optiques pour transmettre le signal lumineux, ces capteurs offrent une grande flexibilité et une excellente résistance aux conditions environnementales difficiles. Ils sont parfaitement adaptés aux applications dans les industries alimentaire et chimique, ainsi que dans les milieux où la durabilité est essentielle.

 

Quelle est la portée d’un capteur photoélectrique ?

La portée d’un capteur photoélectrique dépend largement de la technologie et du type de détection utilisés. Par exemple, les capteurs laser sont capables de fonctionner sur des distances de détection particulièrement longues tout en conservant une haute précision, tandis que les capteurs diffus sont mieux adaptés aux portées plus courtes.

Portées typiques

  • Barrière (Thru-beam) : Cette configuration, où l'émetteur et le récepteur sont placés face à face, offre des portées très longues, souvent jusqu'à plusieurs dizaines de mètres.
  • Rétro-réflexion : Dans cette configuration, le faisceau lumineux est renvoyé par un réflecteur. Ces capteurs ont généralement des portées plus courtes mais toujours très utiles, souvent jusqu'à quelques mètres.
  • Diffuse : Les capteurs à détection diffuse détectent la lumière réfléchie par l'objet lui-même. Leur portée est plus limitée, généralement de quelques centimètres à quelques mètres. Cependant, ils offrent une grande flexibilité et sont adaptés à des applications où un réflecteur n'est pas pratique.

Réglages possibles

La portée et la sensibilité des capteurs photoélectriques peuvent souvent être ajustées pour améliorer leurs performances dans des conditions spécifiques. Voici les principales méthodes de réglage :

  • Potentiomètre : De nombreux capteurs permettent de régler la sensibilité via un potentiomètre. Cela permet de calibrer le capteur pour détecter des objets de différentes tailles et matériaux.
  • Apprentissage automatique : Certains capteurs disposent d’une fonction d’apprentissage automatique. Cette fonction permet au capteur de s’auto-calibrer en fonction des conditions environnementales et des objets à détecter, simplifiant ainsi son installation et son utilisation.

Facteurs environnementaux

La portée et la performance des capteurs photoélectriques peuvent être affectées par plusieurs facteurs environnementaux, notamment :

  • Poussière et vapeur : La présence de poussière ou de vapeur dans l’air peut atténuer le faisceau lumineux, réduisant ainsi la portée effective du capteur. Il est important de choisir des capteurs conçus pour fonctionner dans des environnements poussiéreux ou humides.
  • Lumière parasite : La lumière parasite provenant d’autres sources, comme la lumière naturelle ou artificielle, peut interférer avec le signal lumineux du capteur. Les capteurs dotés de fonctionnalités de suppression d’arrière-plan ou de filtres spécifiques peuvent aider à minimiser ces interférences.

En tenant compte de ces facteurs et en sélectionnant le type de capteur adapté, vous pouvez optimiser la performance et la fiabilité de votre système de détection.

 

Quels sont les avantages des cellules photoélectriques ?

Les cellules photoélectriques présentent de nombreux avantages qui en font des dispositifs incontournables dans divers secteurs, notamment l'industrie et la sécurité. Voici les principaux atouts de ces technologies.

  • Détection rapide et sans contact

Les cellules photoélectriques permettent une détection rapide et sans contact des objets. Cette caractéristique est idéale dans les applications où la précision et la vitesse sont essentielles. De plus, l'absence de contact réduit les risques de dommages, tant pour les objets détectés que pour les capteurs eux-mêmes, ce qui prolonge la durée de vie du système.

  • Grande flexibilité d’installation et variété de configurations

Ces capteurs offrent une grande flexibilité en matière d'installation et de configuration. Ils peuvent être configurés dans différents modes, tels que la rétro-réflexion, la détection directe ou la suppression d’arrière-plan. Cette adaptabilité permet de répondre aux besoins spécifiques de nombreuses applications et facilite leur intégration dans divers systèmes et environnements.

  • Adaptation à des environnements difficiles

Les cellules photoélectriques sont conçues pour fonctionner efficacement dans des conditions difficiles, notamment en présence de vibrations, d'humidité ou de poussière. Grâce à leurs boîtiers robustes et résistants, elles conservent leurs performances même dans des environnements exigeants, ce qui les rend idéales pour les applications industrielles où la fiabilité est primordiale.

  • Résistance mécanique et compatibilité avec des températures extrêmes

Fabriquées avec des matériaux robustes comme l'acier inoxydable ou le laiton, ces cellules offrent une excellente résistance mécanique. Elles peuvent également fonctionner dans une large plage de températures, allant des environnements très froids aux conditions de chaleur extrême. Cela les rend adaptées à une variété d'applications dans des environnements exigeants.

  • Capacité à détecter des objets de différentes tailles, formes et matériaux

Les cellules photoélectriques possèdent une remarquable capacité à détecter des objets variés, qu'ils soient de différentes tailles, formes ou matériaux, y compris des objets transparents. Cette polyvalence est particulièrement précieuse dans les environnements où la diversité des objets à identifier est essentielle, comme les lignes de production, les systèmes de tri ou les processus d'emballage.

 

Quelles sont les applications des capteurs photoélectriques ?

Les capteurs photoélectriques sont largement utilisés dans divers domaines industriels et de sécurité, grâce à leur capacité à détecter avec précision et fiabilité, sans contact physique.

  • Automatisation industrielle

Dans le secteur de l'automatisation industrielle, les capteurs photoélectriques jouent un rôle essentiel. Ils permettent de détecter les objets sur les convoyeurs, de contrôler le flux des matériaux, et de vérifier la présence ou l'absence de produits sur un tapis roulant. Ils contribuent également à éviter les bourrages. Souvent intégrés à des systèmes de contrôle comme les PLC (Programmable Logic Controllers), ces capteurs assurent un fonctionnement fluide et efficace des lignes de production.

  • Emballage et conditionnement

Dans les processus d'emballage et de conditionnement, les capteurs photoélectriques sont indispensables pour la détection rapide des produits. Ils vérifient le remplissage, la fermeture et l'étiquetage des emballages, détectent les articles manquants ou mal positionnés, et garantissent la qualité et l'efficacité de la production.

  • Détection d’objets transparents ou brillants

Les capteurs photoélectriques sont particulièrement efficaces pour détecter des objets transparents ou brillants, là où d'autres types de capteurs pourraient échouer. Cette capacité est déterminante dans des secteurs comme l'industrie pharmaceutique, où il est nécessaire de repérer des flacons ou des bouteilles transparentes.

  • Sécurisation de zones et détection de présence

Pour la sécurisation de zones, les capteurs photoélectriques sont utilisés dans la création de rideaux lumineux ou de barrières de sécurité. Ces systèmes arrêtent les machines ou alertent les opérateurs lorsqu'une personne ou un objet entre dans une zone dangereuse, assurant ainsi la sécurité des travailleurs et la protection des équipements.

  • Détection de niveau sans contact

Dans les silos et les réservoirs, les capteurs photoélectriques sont utilisés pour la détection de niveau sans contact. Ils permettent de détecter la présence ou l'absence de matières dans les conteneurs. Cette technologie facilite une gestion efficace des stocks tout en évitant les surcharges ou les vides.

  • Intégration dans les systèmes de vision

Les capteurs photoélectriques s'intègrent souvent dans des systèmes de vision industriels avancés. Ces systèmes combinent la détection photoélectrique avec des caméras et des algorithmes de traitement d'image pour offrir une reconnaissance et une inspection d'objets plus précises. Grâce à cette intégration, il est possible d'atteindre une automatisation sophistiquée et d'améliorer la qualité de production.

Ces solutions sont particulièrement utiles dans des applications telles que le tri, l'inspection ou encore le guidage de robots

 

Comment choisir le bon capteur photoélectrique selon ses besoins ?

Choisir le bon capteur photoélectrique pour votre application nécessite de prendre en compte plusieurs critères clés. Voici les principaux facteurs à considérer pour sélectionner le capteur approprié.

  • Type de détection

Le premier critère est le type de détection requis. Les capteurs photoélectriques se déclinent en plusieurs types principaux :

  • Barrière (Thru-beam) : Composés d'un émetteur et d'un récepteur séparés, ces capteurs détectent l'interruption du faisceau lumineux entre les deux éléments.
  • Rétro-réflexion : Utilisent un réflecteur pour renvoyer le faisceau lumineux vers le récepteur. Ils sont utiles lorsque l'espace est limité ou que l'installation d'un émetteur et d'un récepteur séparés n'est pas pratique.
  • Diffuse : Détectent la lumière réfléchie par l'objet lui-même, sans nécessiter de réflecteur. Ils sont flexibles et adaptés à des applications où un réflecteur n'est pas possible.

 

  • Portée et précision requises

Il est essentiel de déterminer la portée et la précision requises pour votre application. La portée varie selon le type de capteur et les conditions environnementales. Assurez-vous que le capteur choisi peut détecter l'objet à la distance et avec la précision nécessaires.

  • Dimensions du capteur

Les dimensions du capteur sont également importantes. Vous pouvez choisir entre des versions miniatures et des modèles standard, selon l'espace disponible pour le montage. Les capteurs miniatures sont idéaux pour les environnements contraints.

  • Présence d’un affichage LED et facilité de réglage

La présence d'un affichage LED et la facilité de réglage sont des facteurs à considérer. De nombreux capteurs photoélectriques disposent d'indicateurs LED pour faciliter la mise en service et le dépannage. Les réglages, tels que les potentiomètres ou les fonctions d'apprentissage automatique, peuvent également simplifier l'installation et l'utilisation du capteur.

  • Environnement d’utilisation

L'environnement dans lequel le capteur est utilisé joue un rôle essentiel. Prenez en compte les conditions ambiantes, comme la présence de poussière, l'humidité ou des températures élevées. Il est recommandé de choisir un capteur conçu pour résister à des environnements exigeants, avec une protection appropriée, telle qu'un indice de protection IP67 ou supérieur.

  • Compatibilité avec les sorties

La compatibilité des sorties du capteur avec votre système est un critère important. Assurez-vous de sélectionner un capteur adapté à votre système de contrôle, qu'il s'agisse de sorties PNP, NPN ou relais. Cela garantit que le signal de détection sera correctement interprété par votre automate ou installation.

  • Utilisation conjointe avec des capteurs inductifs

Les capteurs photoélectriques et inductifs sont fréquemment utilisés ensemble pour des tâches complémentaires de détection. Les capteurs inductifs sont spécialisés dans la détection des objets métalliques, tandis que les capteurs photoélectriques peuvent détecter une large gamme de matériaux. Cette combinaison offre une détection complète et précise, particulièrement utile dans les environnements industriels, comme les lignes de production ou les systèmes de tri.

 

Comment installer un capteur photoélectrique ?

L'installation d'un capteur photoélectrique demande une attention particulière afin d'assurer un fonctionnement optimal et fiable. Découvrez ci-dessous les étapes et bonnes pratiques pour réussir votre installation.

  • Choix du positionnement

La première étape consiste à déterminer le positionnement idéal pour l'émetteur et le récepteur. Veillez à ce que ces deux éléments soient parfaitement alignés pour garantir une détection efficace. Pour les capteurs à faisceau traversant, l'émetteur et le récepteur doivent être placés face à face. En revanche, pour les capteurs à rétro-réflexion, le réflecteur doit être positionné de manière à renvoyer le faisceau lumineux vers le récepteur.

  • Respect de la distance minimale et maximale

Il est essentiel de respecter les distances minimale et maximale définies par le fabricant pour votre capteur. Ces distances varient selon le type de détection (barrière, rétro-réflexion ou diffuse) et la puissance du faisceau lumineux. Consultez le manuel d'instructions pour obtenir les spécifications précises concernant les limites de distance adaptées à votre capteur.

  • Utilisation des supports de fixation et réglage de la sensibilité

Optez pour des supports de fixation solides afin de garantir une installation stable, tout en évitant les vibrations ou les chocs accidentels qui pourraient désaligner le capteur. Une fois le capteur en place, ajustez sa sensibilité en fonction des exigences de votre application. La plupart des capteurs sont équipés de potentiomètres ou de fonctionnalités d'apprentissage automatique pour simplifier ce réglage.

  • Vérification du bon fonctionnement

La vérification du bon fonctionnement est une étape clé. Utilisez les LED d'indication intégrées pour vous assurer que le capteur détecte correctement les objets. Ces indicateurs visuels permettent de vérifier rapidement si le capteur est bien aligné et si la sensibilité est correctement paramétrée.

  • Conseils pour limiter les perturbations lumineuses externes

Pour minimiser les perturbations lumineuses externes, il est essentiel de protéger le capteur de la lumière directe du soleil ou d'autres sources lumineuses intenses. Bien que les capteurs modernes soient équipés de techniques avancées de modulation de la lumière et de filtrage pour distinguer la lumière émise des sources externes, des précautions supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires dans des environnements très lumineux.

Pour optimiser le fonctionnement de votre capteur photoélectrique, pensez à utiliser des filtres de protection ou à positionner le capteur de manière stratégique afin d'éviter les interférences lumineuses. En appliquant ces bonnes pratiques, vous garantirez une installation correcte et un fonctionnement fiable de votre capteur, ce qui est essentiel pour maintenir l'efficacité et la précision de vos systèmes de détection.

 

Les capteurs photoélectriques jouent un rôle indispensable dans les systèmes modernes d'automatisation et de contrôle. Ils se distinguent par leur précision, leur rapidité et leur fiabilité exceptionnelles. Disponibles en différents types, tels que les capteurs à faisceau traversant, rétro-réfléchissants, diffus et à suppression d'arrière-plan, ces dispositifs sont conçus pour répondre à des besoins spécifiques dans diverses applications.

Robustes et résistants aux conditions environnementales exigeantes, les capteurs photoélectriques sont capables de détecter des objets de tailles, formes et matériaux variés. Pour garantir leur performance optimale, il est essentiel de choisir le type de capteur adapté en fonction du type de détection, de la portée et de la précision requises, ainsi que des caractéristiques de l'environnement d'utilisation.

Une installation correcte, respectant les distances minimales et maximales, et utilisant des supports de fixation appropriés, est également essentielle pour assurer leur bon fonctionnement. En intégrant ces capteurs à vos systèmes, vous optimiserez l'efficacité, la précision et la sécurité de vos processus.

Pour aller plus loin, explorez les différentes options disponibles et sollicitez l'expertise d'ifm afin de trouver la solution idéale pour vos besoins spécifiques. Investir dans des capteurs photoélectriques représente une étape clé vers une automatisation plus avancée, fiable et performante.