You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs magnétiques

Détecteurs magnétiques

  • Détection fiable également au travers de métaux non magnétisables
  • Formes de construction cylindrique ou parallélépipédique
  • Petites formes avec des distances de commutation très élevées jusqu’à 100 mm
  • Résistance mécanique élevée en cas de chocs ou de vibrations
  • Montage avec ou sans jeu dans des métaux non magnétisables

Capteur magnétique – Détection fiable et précise pour applications industrielles

Qu'est-ce qu'un capteur magnétique ?

Les détecteurs magnétiques ifm sont des capteurs fiables et robustes, conçus pour détecter la position, le mouvement ou la présence d’objets dans des environnements industriels exigeants. Compatibles avec divers matériaux comme l'acier inoxydable, le plastique et l'aluminium, ces capteurs de champ magnétique assurent une précision de détection exceptionnelle. Grâce à leur technologie avancée, ils s'intègrent dans diverses applications pour une performance encore plus polyvalente. De plus, les interfaces de sortie de ces capteurs permettent une connexion facile avec des câbles et des systèmes de mesure variés.

Résistants aux vibrations et aux conditions extrêmes, ils sont parfaits pour des applications telles que le contrôle d’accès, la sécurité industrielle ou l'automatisation des processus. La gamme inclut notamment des capteurs à effet Hall et des interrupteurs Reed, disponibles en série, avec des sorties de signal compatibles avec différentes tensions pour une performance optimale dans tous les contextes industriels.

 

Comment fonctionne un capteur magnétique ?

Le fonctionnement des capteurs magnétiques ifm repose sur la capacité à mesurer les champs magnétiques générés par un aimant à proximité. Ces capteurs assurent une détection précise et délivrent des signaux fiables pour de nombreuses applications industrielles.

Le principe de fonctionnement de ces capteurs repose sur deux technologies principales : le capteur à effet Hall et les interrupteurs Reed.

  1. Le capteur à effet Hall détecte les variations du champ électromagnétique et génère un signal électrique proportionnel à son intensité. Cette technologie exploite la force de Lorentz, qui déplace les porteurs de charge dans un matériau conducteur, créant ainsi une tension mesurable via des interfaces adaptées. Ces capteurs offrent une détection précise et sont largement utilisés pour des applications nécessitant un contrôle de position ou de vitesse.
  2. Les interrupteurs Reed, quant à eux, commutent des contacts en présence d’un champ magnétique. Les contacts magnétisables se rapprochent et se touchent pour établir ou couper le courant, protégeant ainsi le circuit. On distingue les capteurs à détection directe, qui mesurent directement le champ magnétique, des systèmes à détection indirecte, qui utilisent un champ magnétique pour déclencher une action spécifique.

En complément, les détecteurs de proximité basés sur un champ électromagnétique permettent d’identifier des objets métalliques sans contact direct, garantissant une robustesse accrue et une durée de vie prolongée.

Grâce à ces technologies, les capteurs magnétiques ifm assurent une intégration facile dans divers systèmes industriels, avec des interfaces adaptées pour une transmission efficace des signaux.

 

Quels matériaux peuvent être détectés par les capteurs magnétiques ?

Nos capteurs magnétiques sont capables de détecter une variété de matériaux. Les métaux ferromagnétiques, tels que l'acier, le fer et le nickel, sont détectés directement grâce à leurs propriétés magnétiques intrinsèques. La mesure de ces matériaux se fait avec une grande précision, grâce à des interfaces de sortie configurables pour différentes applications de détection magnétique.

Les matériaux conducteurs, comme l'aluminium et le cuivre, nécessitent des capteurs spécialisés pour être détectés via les variations de résistance électrique induites par le champ magnétique. 

Les plastiques et les bois, bien qu'ils ne soient pas magnétiques, peuvent être détectés indirectement en utilisant des aimants intégrés dans ces matériaux. Cette méthode, basée sur la proximité des aimants, permet une détection fiable et précise, grâce à une mesure du signal magnétique même à travers des matériaux non magnétisables.

 

Quels sont les types de capteurs magnétiques ?

Nos capteurs magnétiques sont conçus pour répondre à une large gamme d'exigences. Parmi eux, les capteurs à effet Hall se distinguent par leur capacité à mesurer la position linéaire, la vitesse et le champ magnétique avec une précision élevée. Ils offrent une grande précision et une robustesse exceptionnelle, assurant une protection optimale même dans les environnements industriels exigeants.

  • Les détecteurs électromagnétiques peuvent être exploités pour des environnements où une détection avancée est requise, offrant ainsi une flexibilité supplémentaire. 
  • Les capteurs Reed, quant à eux, sont parfaits pour détecter l'ouverture ou la fermeture de portes et fenêtres. Leur fonctionnement repose sur la commutation des contacts en présence d’un champ magnétique, assurant une protection rigoureuse.
  • Enfin, les capteurs de position magnétique sont très prisés dans les systèmes de contrôle d’accès. Ils assurent une sécurité accrue et une précision optimale, grâce à une mesure fine de la position. Répondant ainsi aux besoins des environnements nécessitant un contrôle rigoureux, ces capteurs disposent d'interfaces de sortie pour une intégration aisée avec des systèmes de signalisation. Leur utilisation avec des capteurs électromagnétiques garantit une détection intelligente et réactive dans des contextes sensibles.

Chaque produit est référencé et disponible dans une large plage de mesures pour répondre à divers besoins industriels.

Capteurs à Magnétorésistance

En plus des capteurs à effet Hall et des interrupteurs Reed, les capteurs à magnétorésistance représentent une catégorie avancée de capteurs magnétiques. Ces capteurs exploitent la variation de la résistance électrique d’un matériau en présence d’un champ magnétique. Les types courants incluent l’AMR (magnétorésistance anisotrope) et le GMR (magnétorésistance géante), offrant une sensibilité accrue et une capacité à détecter des champs magnétiques très faibles. Ces capteurs sont particulièrement utiles dans des applications nécessitant une haute précision, comme la mesure de courant ou le positionnement fin.

 

Quelle est la précision des capteurs magnétiques ?

La précision des capteurs magnétiques dépend de plusieurs facteurs, tels que l'intensité du champ magnétique, les conditions environnementales, et la technologie utilisée. Les capteurs magnétiques sont influencés par des éléments comme les variations de température, les vibrations mécaniques, et les interférences électromagnétiques. Ces facteurs peuvent réduire leur fiabilité et leur performance, nécessitant des techniques de protection avancées et des interfaces de mesure précises pour maintenir une performance optimale.

Les technologies comme les capteurs Hall, AMR (magnéto-résistance anisotrope), GMR (magnéto-résistance géante) ou les capteurs Reed offrent une précision et une insensibilité élevées aux champs magnétiques parasites, tout en réduisant les effets d'usure mécanique à long terme. Leur choix dépend des besoins spécifiques, notamment en termes de stabilité, de distance de détection, de plage de mesure et de type de sortie, afin de garantir une performance optimale dans diverses applications industrielles.

 

Quelles sont les applications des capteurs magnétiques ?

Les capteurs magnétiques ifm jouent un rôle clé dans de nombreuses applications industrielles essentielles.

  • En automatisation industrielle, ils sont indispensables pour détecter les positions et les mouvements, grâce à des techniques de montage précises, garantissant une précision et une efficacité maximales dans les processus de fabrication et de contrôle.
  • En termes de sécurité, ces capteurs sont utilisés pour le contrôle d’accès, notamment sur les portes et fenêtres. Ils détectent toute tentative d'intrusion et envoient des signaux d'alarme en temps réel via des interfaces de sortie dédiées, renforçant ainsi la protection des installations.
  • Dans les systèmes de vérins pneumatiques, les capteurs magnétiques surveillent la position des pistons avec une mesure précise, ce qui assure un fonctionnement fiable des équipements hydrauliques et pneumatiques. 
  • Dans l'industrie automobile, ces capteurs sont employés pour détecter la vitesse et la position avec une mesure précise. Ils contribuent à respecter les réglementations de sécurité les plus strictes.

Les sorties de signal peuvent être facilement connectées via des câbles adaptés, et les capteurs sont disponibles avec différents boîtiers pour s'adapter à divers environnements industriels.

Applications dans des secteurs diversifiés

Au-delà des applications industrielles traditionnelles, les capteurs magnétiques trouvent également leur place dans des secteurs variés tels que l'aérospatial et la médecine. Dans l'aérospatial, ils sont utilisés pour le contrôle de la position des gouvernes, la navigation des satellites et le contrôle des moteurs de fusée, offrant une précision essentielle et des signaux fiables dans des environnements critiques. En médecine, ces capteurs robustes sont intégrés dans des dispositifs d'imagerie médicale, des stimulateurs cardiaques et d'autres implants biomédicaux, où leur fiabilité et leur sensibilité jouent un rôle crucial dans la performance des dispositifs médicaux.

 

Comment choisir un capteur magnétique ?

Pour sélectionner un capteur magnétique ifm, plusieurs critères essentiels doivent être pris en compte.

  • Tout d’abord, il est important de définir le type de détection requis : effet Hall, technologie Reed ou GMR. Evaluez les techniques de mesure, l'interface de sortie et la plage de détection nécessaire pour votre application spécifique.
  • Les capteurs à effet Hall se distinguent par leur précision et leur grande flexibilité, offrant des sorties analogiques ou numériques adaptées. Ils sont robustes et peuvent être intégrés facilement grâce à des connecteurs standard.  Les capteurs Reed, quant à eux, conviennent particulièrement aux applications nécessitant une commutation rapide et fiable, grâce à leur interface de sortie simple et leur construction robuste.
  • La distance de détection et la sensibilité du capteur sont également des éléments déterminants. Il est indispensable de connaître la distance d’activation garantie entre le capteur et l’aimant afin d’assurer une détection précise et fiable. Assurez-vous que la plage de mesure du capteur correspond à vos besoins et sélectionnez un capteur adapté pour maintenir la performance de votre système.
  • Le matériau et l’environnement d’utilisation jouent également un rôle clé. Choisissez des capteurs robustes conçus pour résister aux conditions telles que la température, les vibrations ou d'autres facteurs environnementaux, qui peuvent influencer les performances du capteur. Une protection adéquate et une plage de température adaptée sont essentielles pour garantir une fiabilité à long terme.
  • Enfin, il est essentiel de considérer le type de sortie du capteur : analogique ou numérique. Les capteurs analogiques génèrent une tension ou un courant proportionnel au champ magnétique détecté, tandis que les capteurs numériques émettent un signal logique HAUT ou BAS. Assurez-vous que le type de sortie est compatible avec l'interface de votre système pour une intégration fluide.

Critères avancés de sélection

En complément des critères mentionnés, il est crucial d’évaluer la réponse en fréquence et l’amplitude du champ magnétique pour garantir que le capteur sélectionné répondra adéquatement aux exigences spécifiques de votre application. La fréquence de détection détermine la capacité du capteur à suivre les variations rapides des champs magnétiques, ce qui est essentiel pour les processus dynamiques. L’amplitude du champ magnétique définit la plage d’intensité que le capteur peut détecter de manière fiable, assurant ainsi une performance optimale même dans des environnements fluctuants. Assurez-vous que les techniques de mesure et les interfaces de sortie sont compatibles avec vos besoins pour une intégration réussie.

 

Comment installer un capteur magnétique ?

Pour installer un capteur magnétique ifm, commencez par choisir un emplacement où le champ magnétique est suffisant pour activer correctement le capteur. Il est essentiel d'utiliser des méthodes de fixation robustes, telles que le montage par vis, les clips ou les aimants intégrés, afin d'assurer une stabilité optimale. 

Connectez les capteurs via un câble de raccordement approprié et utilisez des connecteurs de référence pour garantir une installation sécurisée et fiable.

Prenez soin d'effectuer les connexions électriques avec précision en utilisant des câbles et des fils de haute qualité, et configurez les seuils de détection en respectant les spécifications du capteur. 

Pour minimiser les interférences magnétiques externes, installez le capteur à distance des sources de champ magnétique parasite. Utilisez des techniques de protection avancées et privilégiez des matériaux non magnétisables pour le montage afin d'assurer une performance fiable et durable.