• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  3. Modules E/S AS-Interface
  4. Modules universels pour applications de terrain
  5. AC1150
  • ce
  • asib
Application
Application montage sur le terrain
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 26,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i [mA] 80
Protection inversion de polarité oui
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées TOR: 2
Entrées
Nombre des entrées TOR 2
Technologie des entrées TOR PNP
Alimentation capteurs, entrées AUX
Alimentation en tension [V] 20...30
Courant max. total des entrées [mA] 26
Courant d’entrée niveau haut [mA] > 5
Courant d’entrée niveau bas [mA] < 1
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...55
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 50295
Classification AS-i
Profil maître AS-i M2; M3; M4
Profil AS-i S-7.F
Configuration E/S AS-i [hex] 7
Code ID AS-i [hex] F
Affectation des bits de données
bit de données D0 D1 D2 D3
Fonction moteur à l'arrêt/en marche Message d'erreur entrée 1 entrée 2
Données mécaniques
Poids [g] 286,7
Type de montage interface AS-i vers des embases pour câble plat avec alimentation externe
Matières PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation LED, jaune
fonctionnement LED, vert
court-circuit LED, rouge
Fonction LED, rouge
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
par embrochage dans l'embase, FK-E: